Système de gestion de l'énergie MINT Accélérez la transition énergétique avec un système de gestion de l'énergie intégré. Connectez efficacement les producteurs d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage et les récepteurs d'énergie de votre entreprise. Grâce à notre système de gestion de l'énergie MINT, vous optimisez votre consommation d'énergie à l'aide de l'IA, réduisez les coûts énergétiques et augmentez la consommation de votre propre production d'énergie. Ainsi, vous réduisez votre empreinte écologique.

Site de l'entreprise avec parc de charge pour véhicules électriques et installations de production
Deux électriciens dans une installation photovoltaïque sur toiture

Défi

La transition énergétique est inéluctable et complexe. Elle exige des investissements importants, notamment dans la production d'énergie renouvelable par des installations photovoltaïques et la mise en place d'une infrastructure de charge. En même temps, vous devez relever le défi consistant à réduire les coûts grâce à des solutions durables telles que l'électromobilité. Les gros récepteurs d'énergie, comme une flotte de véhicules électriques, présentent des besoins en électricité élevés qui sont rarement satisfaits par l'infrastructure limitée. Pour éviter les congestions dans votre infrastructure énergétique et dans le réseau local, réduire les émissions de CO2 et faire des économies, vous devez améliorer l'efficacité énergétique. Un contrôle optimal des anciens et nouveaux récepteurs permet d'y parvenir.

Logo du système de gestion de l'énergie MINT

Solution

Notre solution pour votre système de gestion durable de l'énergie est autodidacte. Ce système de gestion de l'énergie relie les producteurs et les récepteurs d'énergie entre eux et les harmonise. Basée sur notre PLCnext Technology, notre solution permet une intégration rapide dans les systèmes existants. Il est également possible de connecter de nouvelles installations telles que des systèmes photovoltaïques, des stations de recharge et des systèmes de stockage sur batterie, indépendamment du fabricant. La communication avec différents équipements, tels que les compteurs d'énergie, les contrôles de charge et les générateurs de courant, peut être personnalisée. Un tableau de bord optionnel permet de suivre les tendances ainsi que de voir et d'évaluer l'état actuel de votre infrastructure énergétique. L'optimisation des récepteurs contrôlables et non contrôlables grâce à l'utilisation de l'IA permet une répartition efficace de l'énergie en fonction de la charge du réseau, de l'ensoleillement et du prix. Le système est constamment à la recherche d'un équilibre entre l'énergie fournie et produite ainsi qu'entre les récepteurs, et ce, que les priorités soient fixées ou non.

Composez votre système en fonction de vos besoins : PLCnext Control est au cœur de notre solution. L'automate local pour la gestion de l'énergie peut être complété à tout moment par un service d'intelligence artificielle, l'utilisation d'une application ainsi que par d'autres services cloud. Cela comprend également la création automatisée de fonctions de reporting.

Contact

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Nous vous aidons volontiers à mettre en place une gestion de l'énergie durable.