The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Surveillance du niveau de remplissage Assurez la surveillance permanente des états de remplissage de vos réservoirs avec une technique certifiée SIL et des homologations Ex.

Surveillance du niveau de remplissage de plusieurs réservoirs

Défi


Deux ouvriers devant un réservoir dans une installation de process.

Surveillance fiable des niveaux de remplissage

Les parcs de stockage sont la plupart du temps constitués de réservoirs de différentes tailles avec en partie une capacité supérieure à 30 000 m³. Pour une protection fiable de l'environnement, il est utile d'assurer une surveillance continue du remplissage et de la vidange des réservoirs, y compris une protection fonctionnelle contre les débordements.

Solution


Plusieurs réservoirs dans une installation de process

Transmettre les valeurs mesurées de manière rentable et sûre sur de longues distances

Avec notre solution de surveillance du niveau de remplissage, vous gardez non seulement un œil sur les niveaux de remplissage à tout moment, mais aussi sur d'autres valeurs mesurées telles que la température et la pression. Un système composé de différents capteurs, installés en partie en zone ATEX, récupère les valeurs mesurées correspondantes.

Afin de pouvoir transmettre et traiter les signaux Ex et non-Ex et ainsi réagir rapidement, nous élaborons pour vous le concept de solution adéquat, composé de techniques de commande, de communication et de technologie de raccordement, également conformes à SIL.

Détection immédiate des fluctuations

Les capteurs à sécurité fonctionnelle détectent le niveau de remplissage et signalent l'état dangereux.

Avec un relais de seuil de sécurité, la commande de la vanne d'arrivée est interrompue. Sur la base de vannes de sécurité fermant par ressorts, l'alimentation du réservoir est arrêtée en toute sécurité et un débordement est empêché.

Structure topologique de la surveillance du niveau de remplissage

Modules évolutifs d'automatisation pour la surveillance du réservoir

Avec un large éventail de technologie certifiée SIL destinée à la sécurité fonctionnelle, des amplificateurs-séparateurs à sécurité intrinsèque ainsi que des systèmes de commande modulaires, vous pouvez créer une régulation efficace de votre niveau de remplissage. En plus de la régulation du niveau de remplissage, une protection anti-débordement est mise en place ; celle-ci pilote, en cas d'urgence, une vanne de sécurité et arrête immédiatement l'alimentation du réservoir.

Carte d'images interactive : structure topologique d'une surveillance du niveau de remplissage
Automates programmables industriels
Pour la norme CEI 61131-3 et les langages évolués
En savoir plus sur les automates programmables industriels
Automates programmables industriels
Systèmes E/S
Pour les indices de protection IP20 et IP65/67
En savoir plus sur les systèmes E/S
Systèmes E/S
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection anti-explosion
Les gammes d'amplificateurs-séparateurs à sécurité intrinsèque MACX Analog Ex et MACX Safety Ex sont homologuées ATEX ou CEIEx, et sont toutes certifiées SIL. Sur une largeur de seulement 12,5 mm, MACX Analog Ex vous propose des séparateurs de signaux Ex i à un ou deux canaux.
En savoir plus sur les amplificateurs-séparateurs
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection anti-explosion
Relais de couplage sécurisés
Pour une activation/désactivation en toute sécurité, nous vous proposons un relais de couplage certifié avec des contacts à guidage forcé.
En savoir plus sur les relais de couplage sécurisés
Relais de couplage sécurisés
Carte d'images interactive : structure topologique d'une surveillance du niveau de remplissage
Automate de sécurité juxtaposable à gauche SPLC 1000
Une automatisation sûre avec l'AXC F XT SPLC 1000.
En savoir plus
Automate de sécurité juxtaposable à gauche SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Utiliser les Axioline Smart Elements de manière universelle et flexible.
En savoir plus
Axioline Smart Elements

Contact

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil an Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les solutions évolutives en matière de surveillance du niveau de remplissage.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.