Préparation et câblage optimisés des conducteurs
Afin d'accélérer la production, ARKA Smart Parcel Lockers mise sur des solutions automatisées. En collaboration avec Phoenix Contact, l'entreprise a optimisé la préparation et le câblage des conducteurs. Cela a permis d'augmenter la productivité jusqu'à 50 %.
Profil du client
ARKA Smart Parcel Lockers (Brașov, Roumanie)
Fondée en 2007, ARKA Smart Parcel Lockers est une entreprise technologique roumaine basée à Brașov. L'entreprise est passée du statut de fournisseur pour l'industrie automobile et aéronautique à celui de développeur de technologies de pointe pour les entreprises de messagerie, de poste et de vente au détail. Aujourd'hui, ARKA Smart Parcel Lockers produit des systèmes de casiers intelligents pour les marchés internationaux. La production est hautement automatisée et comparable aux normes d'Europe occidentale. Afin d'augmenter encore sa capacité et de garantir la qualité, ARKA Smart Parcel Lockers investit continuellement dans les technologies.
Défi
En raison de son expansion rapide et de commandes urgentes, ARKA Smart Parcel Lockers était confrontée à un défi de taille : le processus de câblage était lent, manuel et source d'erreurs. Les électriciens effectuaient toutes les étapes (coupe, dénudage, sertissage et repérage) manuellement. Cela prenait beaucoup de temps et entraînait des retards de livraison. De plus, l'absence d'un marquage standardisé des conducteurs compliquait non seulement le montage, mais aussi la maintenance sur site.
Grâce au système d'assistance aux opérateurs de Phoenix Contact, la productivité a considérablement augmenté. Un électricien fabrique désormais jusqu'à douze casiers par équipe, contre seulement huit auparavant.
Solution
En collaboration avec Phoenix Contact, ARKA Smart Parcel Lockers a mis en œuvre une solution modulaire assistée par logiciel. Le système d'assistance des opérateurs a été adapté aux exigences spécifiques et se compose du dispositif automatique de coupe CUTFOX 10, de l'automate à dénuder et à sertir CF 3000, d'une imprimante à transfert thermique de la série THERMOMARK E SERIES et d'un logiciel d'assistance aux opérateurs. La solution permet une préparation numérisée, efficace et semi-automatisée des conducteurs : • Préparation des conducteurs assistée par logiciel et semi-automatisée • Commande directe des appareils pour le traitement et le marquage des conducteurs • Coupe, dénudage et sertissage précis • Repérage automatisé et sans erreur des conducteurs • Formations dispensées par Phoenix Contact
50 % de gain de productivité dans la préparation des conducteurs et le câblage
Conclusion
Résultats de la mise en œuvre de clipx WIRE assist
L'introduction du nouveau poste de travail a fondamentalement modernisé le processus de préparation et de câblage des conducteurs chez ARKA Smart Parcel Lockers. Des processus standardisés et automatisés garantissent une efficacité maximale, des temps de passage réduits et des résultats pratiquement sans erreur. Le marquage précis permet une traçabilité complète lors du montage et de la maintenance. Les interventions de service sur site peuvent ainsi être effectuées rapidement. La solution garantit une réponse fiable aux exigences du marché et facilite le respect des délais de livraison serrés. Elle assure des normes de qualité élevées et offre une grande flexibilité pour les adaptations individuelles des projets. Il en résulte un processus de production rapide, sûr et transparent.
Une collaboration étroite pour une capacité de production accrue
Smart Parcel Locker dans le processus d'assemblage
Système d'assistance des opérateurs par logiciel pour la préparation des conducteurs
THERMOMARK E.SLEEVE pour le marquage automatisé des conducteurs avec gaine thermorétractable
ARKA Smart Parcel Lockers mise sur la TRIO DC UPS pour une alimentation sans interruption
Formation détaillée pour une initiation optimale
Poste de travail modulaire assisté par logiciel pour la préparation des conducteurs