Détection du gel sur les pales de rotor Une technique de mesure innovante
Un givrage des pales du rotor peut mettre en danger non seulement l'installation d'énergie éolienne, mais également l'environnement et les personnes.
Phoenix Contact propose un système fiable de détection de gel sur les pales de rotor, afin d'accroître le rendement de vos installations d'énergie éolienne. Grâce à notre solution, l'épaisseur des dépôts possibles de gel et la température sont mesurées directement sur la surface de la pale du rotor.
Application
Afin que les installations d'énergie éolienne fournissent un rendement maximal, il faut assurer leur parfait état. Dans des conditions climatiques extrêmes, du gel peut se former sur les pales de rotor. La chute de morceaux de glace peut provoquer de gros dégâts. Pour arrêter l'installation en cas de danger et démarrer le système de dégivrage, il faut détecter à temps les dépôts de gel. Grâce à la connexion sans fil des capteurs, le système est adapté aux nouvelles installations d'énergie éolienne, ainsi qu'aux installations existantes devant être modernisées.
Système de détection de gel (ID-S) La solution pour la détection du gel
Le système de détection de gel de Phoenix Contact mesure l'épaisseur de gel sur les pales de rotor et assure l'exploitation fiable de votre installation d'énergie éolienne. L'algorithme d'évaluation certifié par le DNV GL décide de la poursuite de l'exploitation ou de l'arrêt de l'installation d'énergie éolienne. L'unité d'évaluation est disponible sous forme d'une solution d'armoire électrique complète ou de système intégrable.
Capteur :
Les capteurs appliqués par simple collage mesurent l'épaisseur de la couche de gel et la température extérieure sur la pale du rotor. Le capteur est alimenté directement en énergie solaire et possède une capacité mémoire pouvant aller jusqu'à 1 000 heures.
Les signaux du capteur sont envoyés sans fil à l'unité d'évaluation dans la nacelle. La portée radio est de 250 m. Avec un nombre approprié de capteurs, le système convient à un redémarrage automatique. Grâce à la connexion sans fil des capteurs, le système est adapté aux nouvelles installations d'énergie éolienne ainsi qu'aux installations existantes devant être modernisées.
Mise à niveau :
Grâce à la connexion sans fil des capteurs, le système est adapté aux nouvelles installations d'énergie éolienne ainsi qu'aux installations existantes devant être modernisées. Optimisez vos installations d'énergie éolienne avec des solutions de rétrofit innovantes. Phoenix Contact est à votre disposition en tant que partenaire fiable afin d'optimiser les interventions de maintenance sur vos installations et d'augmenter durablement leurs rendements.
Avantages
- Détection fiable du gel grâce à la mesure de l'épaisseur du dépôt sur les pales de rotor
- Rendement maximal grâce au redémarrage automatique
- Régulation optimisée du chauffage des pales grâce à la mesure de la température
- Mise en service rapide, également en tant que solution de rétrofit, grâce aux composants prééquipés
- Exploitation indépendante, car aucune connexion à l'automate des installations d'énergie éolienne nécessaire