Bluetooth industriel pour des machines d'emballage performantes Dans le domaine de la construction mécanique, les systèmes radio Bluetooth assurent une communication fiable.

Banderoleuse de palettes de Oy M. Haloila Ab
  • La banderoleuse de palettes modulaire est la première machine d'emballage au monde à être équipée d'un anneau rotatif
  • Les systèmes sans fil Bluetooth constituent une solution fiable et sans usure pour la communication entre l'automate central et les pièces de machine en rotation

Banderoleuse de palettes modulaire

La société Oy M. Haloila Ab est un fabricant leader mondial de banderoleuses de palettes et fait partie du groupe international Signode Industrial Group. La marque la plus connue de l'entreprise finlandaise est la machine d'emballage appelée Octopus.
Cette banderoleuse de palettes modulaire est la première machine d'emballage au monde dotée d'une conception annulaire rotative permettant un ajustement flexible pour répondre aux exigences des clients, en matière de capacité de production, de protection lors du transport et de stabilité.

Emballage des palettes dans la banderoleuse

Banderoleuse de palettes de la société Oy M. Haloila
Transport de la palette
La technologie de transport permet de positionner les palettes dans la banderoleuse.
Emballage de la palette
Un anneau d'enrubannage tourne autour de la palette et entoure celle-ci de film. Ensuite, le film est soudé et la palette est évacuée.
Automate de la banderoleuse de palettes
Pour pouvoir commander la banderoleuse, des données doivent être échangées entre l'automate situé dans l'armoire électrique centrale sur la machine et les commandes d'actionnement situées dans les parties de la machine en mouvement. La communication s'effectue via PROFINET ou EtherNet/IP. La transmission par ligne de contact utilisée jusqu'à présent atteint ses limites avec la technologie Ethernet.

L'ancienne conception des machines Octopus limitait réellement la transmission des données entre les commandes d'actionnement du système de régulation et de commande et les commandes d'actionnement dans les pièces en mouvement. La solution sans fil élargit le champ des possibilités et améliore la fiabilité. Nous sommes très satisfaits des produits et également de l'implication et la capacité de Phoenix Contact à nous répondre.

Janne Koskela - Oy M. Haloila , Directeur technique
Module EPA Bluetooth dans une machine d'emballage

Utilisation de modules EPA Bluetooth pour une communication fiable et sans usure

Pour permettre une communication fiable, sans usure entre l'automate central et les parties de machine en mouvement, une solution de communication Industrial Bluetooth de Phoenix Contact est installée à la place d'une ligne de contact. Les modules EPA Bluetooth ont été conçus spécialement pour la communication de données de commande. Les modules robustes disposent d'une classe de protection IP65 et sont adaptés à une utilisation en environnement industriel difficile. Le système, équipé d'une antenne spéciale intégrée, transmet même les protocoles d'automatisation comme PROFINET et EtherNet/IP™, de manière simple et fiable, via la technologie sans fil.
Dans ce cas, la technologie Bluetooth constitue la solution sans fil appropriée, étant donné que le procédé de saut de fréquence et la fonction WLAN Channel Blacklisting permettent de garantir un fonctionnement en parallèle sans défaillance avec les réseaux WLAN existants sur la bande de fréquence 2,4 GHz.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300