Alimentation des trains de chantier en énergie pour les travaux d'entretien Les trains de maintenance doivent être alimentés en électricité de manière stable. Nous vous proposons un système modulaire pour une alimentation sans interruption. L'alimentation sans interruption présente un stockage d'énergie durable et sans entretien, et est résistante aux chocs et aux vibrations conformément aux normes EN 50155/EN 61373.

Entretien des voies ferrées

Application

L'alimentation électrique des appareils et des machines sur les trains de chantier est généralement réalisée par des alternateurs triphasés. Pour certains récepteurs, tels que p. ex. les automates ou l'éclairage de secours, une alimentation sans interruption peut être nécessaire.

Solution

Alimentation sans interruption pour les véhicules ferroviaires

Système modulaire pour l'alimentation électrique des trains de chantier

Pour cela, Phoenix Contact propose une solution à partir d'un système modulaire :

  • Les connecteurs industriels servent d'interface robuste.
  • Une alimentation transforme le courant triphasé en 24 V DC.
  • En aval se trouve une alimentation sans interruption avec une batterie au lithium-ion, qui sert d'accumulateur d'énergie, ou un accumulateur à condensateur haute performance sans entretien.
  • Les disjoncteurs électroniques protègent les différents circuits de charge contre la surcharge et les courts-circuits. Avec une coupure sélective des circuits défectueux, la tension d'alimentation est assurée pour les récepteurs en parallèle. Une entrée de reset permet de réarmer les disjoncteurs de puissance déclenchés, même à distance.
  • Les contacts de signalisation permettent à l'opérateur un monitoring efficace des composants.
  • Des étiquettes de repérage en acier inoxydable complètent le système modulaire.

Les modules ont été soumis à un essai de résistance aux chocs et aux vibrations selon les normes EN 50155/EN 61373. Les exigences en matière de protection contre l'incendie selon la norme EN 45545-2 sont déjà remplies par les appareils eux-mêmes ou, comme p. ex. pour les accumulateurs d'énergie, elles sont assurées au moyen d'un boîtier spécial pour l'isolation de la charge d'incendie.

Siège de Phoenix Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300