The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

FL NETWORK MANAGER

FL NETWORK MANAGER Mise en service des réseaux et surveillance des appareils en toute simplicité

Avec le nouveau logiciel de gestion de réseau FL Network Manager, vous mettez en service en toute simplicité les switchs manageables, les composants WLAN et les appareils de sécurité de Phoenix Contact.

Vous pouvez en outre surveiller ces appareils et mettre leur firmware à jour. La fonctionnalité de configuration multi-appareil vous permet d'économiser un temps précieux lors de la configuration et de l'utilisation de votre réseau Ethernet.

Avantages

  • Attribution confortable d'adresses IP dans le réseau via BOOTP, DHCP et DCP
  • Configuration VLAN simple, même sans connaissances préalables grâce à l'assistant de configuration VLAN
  • Configuration rapide de nombreux composants grâce à la configuration multi-appareils
  • Aperçu et diagnostic de tous les composants du réseau grâce à la représentation graphique de la topologie
  • Mises à jour rapides et simultanées du firmware sur plusieurs appareils
  • Communication sécurisée avec les composants du réseau par SNMPv3

Le logiciel FL NETWORK MANAGER vous permet de mettre votre réseau en service rapidement et facilement. Le logiciel vous assiste dans les étapes suivantes :

Options d'analyse dans FL NETWORK MANAGER

Options d'analyse configurables dans FL NETWORK MANAGER

Analyse du réseau - détecter facilement les appareils existants

Grâce au Network Manager, vous pouvez consulter les appareils des réseaux disponibles par le biais de divers mécanismes. Outre les processus typiques de recherche dans un domaine IP, il est possible d'utiliser divers mécanismes tels que le DCP ou SNMP Broadcast.

Les appareils détectés vous sont présentés de manière claire dans un tableau synoptique et peuvent être pris en compte dans le projet d'un seul clic.

Attribution d'adresses IP et configuration d'appareils dans FL NETWORK MANAGER

Modification de l'adresse IP dans FL NETWORK MANAGER

Attribution d'adresses IP et configuration d'appareils

Grâce à la prise en charge de divers mécanismes d'attribution d'adresse IP (BootP, DHCP, DCP), il suffit de quelques clics pour attribuer des adresses IP, qu'il s'agisse d'appareils Industrial Ethernet ou d'applications PROFINET et EtherNet/IP. À l'aide des adresses MAC des appareils, il est possible de planifier l'attribution des adresses IP.

Les composants de réseaux que vous souhaitez intégrer dans votre projet peuvent être configurés de manière détaillée. Par ailleurs, les paramètres par défaut, tels que l'adresse IP, les masques de sous-réseau, l'adresse de passerelle et le nom de l'appareil peuvent être aisément modifiés dans un tableau synoptique.

Capture d'écran Assistant de configuration VLAN

L'assistant de configuration VLAN permet une configuration confortable

Configuration VLAN même sans connaissances préalables

La sélection des terminaux qui deviennent membres d'un VLAN se fait facilement à l'aide de la topologie graphique du réseau. Sur la base de la sélection, les configurations pour les terminaux et les switchs sont automatiquement générées par FL NETWORK MANAGER et ensuite déployées dans tout le système. La validation de la configuration VLAN avant le déploiement sur les appareils permet d'éviter les interruptions de communication. Grâce à l'assistant de configuration VLAN, la configuration des VLAN est donc possible même sans connaissances préalables.

Le mode expert permet également de modifier manuellement la configuration VLAN générée automatiquement. Cela comprend entre autres l'ajout et la suppression de ports et d'appareils ainsi que la modification des priorités.

Manipulation simple des fichiers de configuration dans FL NETWORK MANAGER

Upload de la configuration d'appareils avec FL NETWORK MANAGER

Manipulation simple des fichiers de configuration

Pour remplacer rapidement les appareils ou réaliser une sauvegarde, deux clics suffisent pour télécharger simultanément les fichiers de configuration de plusieurs appareils. Les fichiers sont sauvegardés avec une adresse IP et un horodatage afin de procéder aisément à une affectation et une révision rapides.

Il suffit également de quelques clics pour lire les fichiers de configuration sur les appareils :

  1. Sélectionner les appareils correspondants
  2. Sélectionner la fonction « Télécharger le fichier de configuration sur l'appareil »
  3. Sélectionner un fichier par appareil dans le répertoire et lancer la configuration de tous les appareils en un seul clic
Mise à jour du firmware multi-appareils dans FL NETWORK MANAGER

Sélection des fichiers pour la mise à jour du firmware avec FL NETWORK MANAGER

Mise à jour du firmware multi-appareils

Avec Network Manager, vous pouvez mettre à jour tous les appareils simultanément en quelques clics. Le logiciel inclut toutes les fonctions requises à cet effet ; aucun autre outil n'est donc nécessaire.

  1. Repérer les appareils
  2. Sélectionner les fichiers de firmware
  3. Démarrer la mise à jour de tous les appareils en parallèle
Configuration simultanée de plusieurs appareils dans FL NETWORK MANAGER

Configuration multi-appareils

Configuration simultanée de plusieurs appareils

La fonctionnalité de configuration multi-appareils du Network Manager sert à régler les paramètres identiques de différents appareils, par ex. l'activation de mécanismes de redondance. En quelques clics, vous activez simplement une fonction sur un nombre au choix d'appareils de votre réseau.

Configuration et diagnostic de tous les appareils compatibles SNMP dans FL NETWORK MANAGER

Création de scripts SNMP

Configuration et diagnostic de tous les appareils compatibles SNMP

Pour organiser la configuration complète de vos appareils, il vous suffit de créer des scripts SNMP. Ces scripts peuvent être enregistrés puis utilisés plus tard sur d'autres appareils. De cette façon, vous pouvez configurer et effectuer un diagnostic de n'importe quel appareil compatible SNMP. Configurez en toute simplicité les appareils de votre infrastructure de réseau, comme les switchs, les point d'accès WLAN, les modules d'extension Ethernet, les stations d'E/S et les alimentations compatibles Ethernet de Phoenix Contact. Grâce à sa syntaxe simple et ses modèles disponibles, cette option n'est plus réservée aux experts informatiques.

Topologie RSTP du FL NETWORK MANAGER

Topologie RSTP du FL NETWORK MANAGER

Représentation de la topologie avec diagnostic de l'anneau intégré

Pour la détection et la représentation de réseaux Ethernet, le FL NETWORK MANAGER prend en charge une représentation de la topologie avec diagnostic de l'anneau. La topologie identifie les composants réseau et les terminaux ainsi que les connexions VPN et les architectures NAT, et les représente dans différentes vues. Par ailleurs, des vues détaillées avec les paramètres de diagnostic sur les protocoles de redondance VLAN, PROFINET sont disponibles.