The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Blocs répartiteurs FIX Avec les blocs répartiteurs FIX, vous gagnez du temps et de la place lors de l'installation de votre répartition du potentiel. La gamme FIX se compose des gammes de produits PTFIX, PTFIX-function et PTVFIX. Les différents blocs répartiteurs sont prêts à être raccordés et disponibles avec différents nombres de pôles et types de montage. Extensibles à volonté, ils peuvent être immédiatement utilisés. Pour un montage rapide et flexible, les blocs répartiteurs FIX disposent de différents adaptateurs pour le rail DIN et le montage direct. Le facteur FIX assure ainsi la répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande.

Blocs répartiteurs, blocs de collecte et blocs répartiteurs fonctionnels montés

Avantages

  • Gain de temps grâce aux blocs prêts au montage sans pontage manuel
  • Utilisation flexible grâce au montage sur adaptateur rail DIN, direct ou par collage
  • Gain de place important grâce à un design extrêmement petit
  • Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe Push-in, sans outil et sans entretien
  • Séparation des signaux et implémentation rapides et faciles des fusibles et des composants

Blocs FIX avec technologie Push-in

Les blocs FIX prêts à l'emploi et sans entretien avec technologie de raccordement Push-in permettent un montage rapide et simple dans un espace restreint. Le système de blocs FIX se compose de blocs répartiteurs, de blocs répartiteurs fonctionnels et de borniers d'appareillage. De plus, le système est compatible avec les accessoires standardisés du système de blocs de jonction CLIPLINE complete.

La gamme de blocs répartiteurs FIX PTFIX, PTFIX-function et PTVFIX

Blocs répartiteurs PTFIX dans différentes couleurs et sections
Gamme de blocs répartiteurs PTVFIX dans différentes versions de couleurs
Blocs répartiteurs PTFIX avec homologation Ex
Blocs de sectionnement et blocs de fusibles de la gamme de blocs répartiteurs PTFIX-function
Borniers d'appareillage PTVFIX encliquetés
Blocs répartiteurs PTFIX dans différentes couleurs et sections

Les blocs répartiteurs et d'assemblage prêts à être raccordés, avec 4, 6, 12 et 18 points de connexion ainsi que des plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre. Les blocs PTFIX sont disponibles avec des sections nominales de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² et 10 mm². Les forces d'enfichage réduites de la technologie de raccordement Push-in permettent l'enfichage facile et direct de conducteurs rigides ou souples, avec des embouts à partir de 0,25 mm².

Vers la liste des produits
Gamme de blocs répartiteurs PTVFIX dans différentes versions de couleurs

Contrairement aux blocs PTFIX, les blocs PTVFIX présentent un raccordement Push-in latéral. L'introduction latérale des conducteurs permet un câblage particulièrement clair et plat sans rayon de courbure. Sinon, les blocs PTVFIX ne présentent aucune différence technique par rapport aux blocs répartiteurs PTFIX éprouvés. Les blocs PTVFIX sont d'abord disponibles sous forme de blocs répartiteurs et d'assemblage d'une section de 2,5 mm² avec 6, 12 et 18 points de connexion. Les blocs PTVFIX sont disponibles en cinq couleurs standard. Avec l'intégration dans le configurateur en ligne, il est possible de commander d'autres couleurs. Ainsi, une affectation rapide et claire de la couleur aux conducteurs est également assurée.

Vers la liste des produits
Blocs répartiteurs PTFIX avec homologation Ex

Outre les blocs répartiteurs PTFIX avec homologations standard, la gamme comprend également des variantes de PTFIX avec homologation Ex (protection anti-explosion). L'homologation Ex est un élément essentiel de la technique de sécurité. La norme Ex permet d'utiliser les produits dans des zones où des substances inflammables, des gaz et des sources d'inflammation peuvent se rencontrer.

Blocs de sectionnement et blocs de fusibles de la gamme de blocs répartiteurs PTFIX-function

La gamme de blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX-function est constituée de différents blocs de sectionnement et blocs de fusibles. Les blocs répartiteurs sont disponibles avec sept points de connexion et une section nominale de 2,5 mm². Comme les blocs PTFIX, les blocs sont dotés d'un raccordement Push-in frontal. Cependant, ils diffèrent dans leur structure et leur fonction. Le raccordement collectif des blocs répartiteurs fonctionnels est relié aux raccordements des répartiteurs via les zones de sectionnement ou cartouches fusibles individuelles. Ainsi, les cartouches fonctionnelles font la liaison entre les différents raccordements des répartiteurs et le raccordement collectif. Ce design vous permet de sectionner ou de protéger rapidement et facilement des câbles de signalisation individuels.

Vers la liste des produits
Borniers d'appareillage PTVFIX encliquetés

Les borniers d'appareillage PTVFIX sont les premiers blocs FIX à contenir plus d'un potentiel. Contrairement aux autres blocs répartiteurs, les borniers d'appareillage ne disposent pas de ponts intégrés. De ce fait, les blocs ont un potentiel pour deux points de connexion. Grâce à cette caractéristique, les blocs sont particulièrement adaptés dans des domaines tels que l'installation de bâtiment. Reliez rapidement et facilement la phase, le conducteur neutre et le conducteur de protection en un seul bloc compact et peu encombrant.

Vers la liste des produits

Blocs répartiteurs fonctionnels en détail PTFIX-function

Bloc de sectionnement de base avec zone de sectionnement standardisée
Bloc répartiteur fonctionnel MT avec couteau de sectionnement ouvert
Blocs de fusibles avec fusibles rotatifs
Bloc de sectionnement de base avec zone de sectionnement standardisée

La version TG est un bloc de sectionnement de base avec une zone de sectionnement standardisée. La zone de sectionnement permet la mise en œuvre de différents connecteurs fonctionnels.
Utilisez p. ex. les fiches de sectionnement pour faciliter la séparation des signaux. Les blocs TG permettent également de réaliser facilement une protection avec des fiches porte-fusibles appropriées ou l'implémentation de composants. Les différents connecteurs fonctionnels sont enregistrés dans les accessoires de l'article.

Voir la liste des produits
Bloc répartiteur fonctionnel MT avec couteau de sectionnement ouvert

La version MT est un bloc de sectionnement à commutateur rotatif intégré. Au lieu des zones de sectionnement universelles, ce bloc est équipé de couteaux de sectionnement rotatifs intégrés. L'intégration fixe présente des avantages et des inconvénients. Les couteaux installés à demeure limitent les fonctions du bloc MT par rapport au bloc TG car la version MT ne convient que pour la fonction de sectionnement. D'autre part, les couteaux de sectionnement sont particulièrement peu encombrants et ne peuvent pas se perdre. Un autre avantage est que les couteaux de sectionnement rotatifs ne peuvent être ouverts qu'à l'aide d'un tournevis. Une action consciente est donc nécessaire pour ouvrir la déconnexion. Si vous avez besoin d'un bloc uniquement pour la séparation délibérée des signaux, ce bloc est recommandé.

Vers le produit
Blocs de fusibles avec fusibles rotatifs

Les blocs de fusibles PTFIX 10/6X4-SI... ont des fusibles rotatifs au lieu des éléments de sectionnement. Les fusibles rotatifs permettent une sécurité simple des différents raccordements des répartiteurs. En plus de la version standard, il existe aussi des blocs avec des feux de signalisation qui indiquent les fusibles défectueux.

Vers le produit

Accessoires intersystèmes Vérifier, repérer, distribuer

Blocs répartiteurs fonctionnels pontés par un pont enfichable standard
Blocs de distribution PTFIX avec fiche de test de 2,3 mm
PTFIX et PTVFIX-function avec matériel de repérage
Les variantes de montage des blocs répartiteurs PTFIX en un coup d'œil
Blocs répartiteurs fonctionnels pontés par un pont enfichable standard

Les blocs répartiteurs des gammes FIX disposent d'un pontage intégré. Grâce à ce pontage, tous les raccordements du répartiteur sont connectés les uns aux autres et au raccordement collectif. Cela réduit l'effort de câblage pour la répartition du potentiel. Les blocs peuvent être utilisés directement après leur déballage. Si vous avez besoin de plus d'un bloc répartiteur avec 18 points de connexion, les blocs répartiteurs et les blocs d'assemblage peuvent être facilement complétés par les ponts enfichables standard à 2 pôles du système CLIPLINE complete. Emboîtez les blocs les uns aux autres avec la fixation à rainure et à ressort. Une fois que les blocs sont connectés, ils peuvent être facilement étendus avec un pont enfichable sur les raccordements extérieurs. Les pontages (FBSW...) de Phoenix Contact conviennent à des tâches de pontage plus spécialisées. Les pontages peuvent également être installés dans la zone de raccordement des blocs répartiteurs. Les ponts sont caractérisés par un fil flexible et isolé entre les contacts. Cela rend le pont particulièrement flexible. Vous pouvez utiliser les pontages lorsque les ponts standardisés posent des difficultés.

Blocs de distribution PTFIX avec fiche de test de 2,3 mm

Afin d'effectuer les tests aussi rapidement et facilement que possible, les blocs répartiteurs Push-in sont équipés de points-tests spéciaux. Les points-tests permettent de tester très facilement les blocs avec des conducteurs enfichés. En outre, les poignées offrent un niveau élevé de sécurité de contact pendant la procédure de test. Les blocs répartiteurs et d'assemblage sont équipés d'un point-test par bloc. Les blocs répartiteurs fonctionnels, quant à eux, disposent d'un point-test par raccordement. Ceci est dû au fait que les différents raccordements du répartiteur peuvent être séparés et testés séparément à l'aide des couteaux de sectionnement. Les différents raccordements du bloc de fusibles peuvent également être mesurés séparément. Pour faciliter l'essai des blocs répartiteurs, le système d'essai standardisé comporte des fiches de test de différentes couleurs et d'un diamètre de 2,3 mm. Le contact du connecteur est divisé en quatre contacts mâles légèrement courbés. Ce design entraîne une déformation élastique lorsque les fiches de test sont insérés. La fiche de test est ainsi serrée dans le point-test et établit un contact sûr avec la barre conductrice. En outre, les blocs peuvent être testés directement avec des pointes de test standardisées de 2,3 mm.

PTFIX et PTVFIX-function avec matériel de repérage

Pour faciliter le repérage des blocs répartiteurs FIX, les blocs peuvent être repérés avec le matériel de repérage autocollant (TML ou SK). Pour un repérage droit et propre, les blocs ont une rainure de repérage plat spécialement conçue pour les repérages adhésifs.

Les variantes de montage des blocs répartiteurs PTFIX en un coup d'œil

Les blocs répartiteurs de la gamme FIX peuvent être intégrés à votre solution de plusieurs façons, en utilisant différents adaptateurs de montage et variantes de blocs. Utilisez les adaptateurs et fixez les blocs soit sur le rail DIN, soit directement sur la plaque de montage via une bride. Des versions adhésives sont également disponibles pour une installation rapide et facile.

Possibilités de montage en détail Montage sur rail DIN, montage direct et montage par collage

Bloc PTFIX encliqueté sur un rail DIN avec un adaptateur de rail DIN horizontal
Bloc PTFIX encliqueté sur un rail DIN avec un adaptateur de rail DIN vertical
PTFIX pour le montage direct via des brides encliquetables
Blocs répartiteurs avec adaptateur à pivot d'arrêt
Montage par collage des blocs répartiteurs PTFIX
Blocs répartiteurs PTFIX sur le double adaptateur de rails DIN
Bloc PTFIX encliqueté sur un rail DIN avec un adaptateur de rail DIN horizontal

Les adaptateurs horizontaux de rail DIN sont disponibles pour les rails DIN NS 15 et NS 35. Pour le montage, il suffit de pousser le bloc répartiteur sur les pieds de réglage correspondants. Ensuite, le bloc s'enclenche facilement sur le rail DIN. Nous recommandons d'utiliser deux pieds encliquetables par bloc individuel. Avec les solutions de blocs répartiteurs enfichés, il est possible d'en utiliser moins. Vous trouverez l'adaptateur de montage correspondant dans les accessoires du bloc respectif.

Bloc PTFIX encliqueté sur un rail DIN avec un adaptateur de rail DIN vertical

Un adaptateur séparé est également disponible pour un montage sur rail DIN transversal au rail DIN. L'adaptateur vertical de rail DIN se monte sur les rails NS 35 et NS 15. Pour le montage, il suffit de glisser les blocs répartiteurs sur l'adaptateur. L'adaptateur, quant à lui, s'enclenche sur le rail DIN. Pour éviter que les blocs ne glissent, faites attention lors du montage à ce que la base encliquetable soit orientée vers le bas. Vous trouverez l'adaptateur de montage correspondant dans les accessoires du bloc respectif.

PTFIX pour le montage direct via des brides encliquetables

Outre le montage sur rail DIN, les blocs peuvent également être montés directement à l'aide de brides encliquetables. Pour ce faire, vous devez enficher les brides sur les extrémités des blocs répartiteurs. Pour les rangées de blocs répartiteurs plus longues, des brides doivent également être intégrées entre les blocs répartiteurs. Une fois les brides encliquetées, les blocs peuvent être facilement vissés sur la plaque de montage. Vous trouverez la bride correspondante dans les accessoires du bloc respectif.

Blocs répartiteurs avec adaptateur à pivot d'arrêt

Un autre montage direct peut être réalisé grâce aux adaptateurs avec pivot d'arrêt. Pour ce faire, encliquetez les blocs de base sur les pieds de réglage correspondants. Pour la fixation sur la plaque de montage, il suffit d'insérer les pivots d'arrêt dans les trous pré-percés de la plaque de montage. Grâce aux adaptateurs coulissants, la distance peut être réglée avec précision même après coup.

Montage par collage des blocs répartiteurs PTFIX

Les variantes de blocs répartiteurs pour le montage par collage comportent un tampon adhésif sur la face inférieure du bloc. Pour monter ces blocs, il suffit de décoller le film protecteur du tampon adhésif. Vous pouvez maintenant fixer le bloc sur différentes surfaces. Lorsque vous utilisez les blocs, veillez à ce qu'ils ne soient collés que sur des surfaces propres. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un primaire ni de dépolir la surface concernée. Vous trouverez des instructions d'installation détaillées et des informations sur la colle dans la zone de téléchargement des produits respectifs dans la boutique en ligne.

Blocs répartiteurs PTFIX sur le double adaptateur de rails DIN

Les blocs PTFIX avec la plus petite section (1,5 mm²) disposent d'un autre adaptateur pour rail DIN pour un montage sur rail DIN horizontal. L'adaptateur peut être encliqueté sur le NS 35 et permet ainsi le montage peu encombrant de plusieurs blocs répartiteurs. Pour le montage, il suffit de pousser les blocs répartiteurs sur les pieds adaptateurs correspondants. Ensuite, les blocs peuvent être simplement encliquetés sur le rail DIN. Nous recommandons d'utiliser deux pieds encliquetables par bloc individuel. Vous trouverez l'adaptateur de montage correspondant dans les accessoires des versions de 1,5 mm².

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX et les blocs de borniers d'appareillage

Utilisez notre configurateur et composez votre solution personnalisée. Le configurateur permet de créer facilement et intuitivement des solutions individuelles à partir des blocs répartiteurs, des blocs répartiteurs fonctionnels et des blocs de borniers d'appareillage de différentes couleurs.

Utilisez les blocs compacts pour un câblage peu encombrant
Boîtiers répartiteurs FIX et blocs de borniers d'appareillage

Les blocs répartiteurs et les blocs de blocs de borniers d'appareillage prêts à être raccordés permettent un câblage rapide et peu encombrant. Grâce aux adaptateurs de montage polyvalents, les blocs FIX prêts à l'emploi peuvent être intégrés dans presque toutes les applications.

Vers la brochure
Boîtiers répartiteurs FIX et blocs de borniers d'appareillage