Relais de surveillance - la solution économique pour le contrôle des principaux paramètres d'installations

Relais de surveillance

Les relais de surveillance sont une solution économique pour le contrôle des paramètres électriques et physiques des installations. Les relais de surveillance EMD vous permettent de surveiller la surtension, la sous-tension, la surintensité, le courant trop faible, la coupure de phase, la séquence de phase, l'asymétrie de phase, le facteur de puissance, la puissance active ainsi que la température d'enroulement du moteur et les niveaux de remplissage

Go to Product Detail Page for item 1487460
MACX-MR-V-600-R-PT - Relais de surveillance
MACX-MR-V-600-R-PT - Relais de surveillance
1487460

Relais de surveillance de tension monophasé avec interface RS-485 (0 V ... 600 V AC/DC), avec valeurs seuils réglables, temporisation de réponse, fonctions de surveillance de sous-tension, de surtension et de fenêtre de tension. Plage d'alimentation étendue avec 24 V ... 240 V AC/DC. Prise en charge de la mémoire d'erreurs, de la communication NFC et Modbus/RTU, avec deux modes de configuration. 1 sortie de contact PDT à courant faible, raccord enfichable.

Avantages

  • Augmentation de la disponibilité des installations et réduction des temps d'arrêt
  • Configuration facile avec une interface utilisateur conviviale
  • Commande ou arrêt ciblés en cas de dépassement inférieur ou supérieur de la valeur limite
Relais de surveillance avec écran et touches

Des fonctions de surveillance polyvalentes avec une utilisation intuitive

Relais de surveillance intelligents

Le relais de surveillance intelligent MAX-MR vous offre des fonctions de surveillance variées grâce à des possibilités de paramétrage avancées, de grandes plages de mesure et une plage de tension d'alimentation étendue.

Avantages avec notre relais de surveillance intelligent :

  • Écran OLED à fort contraste pour la configuration sur site et l'affichage des valeurs de mesure
  • Configuration intelligente et transfert facile des configurations avec l'application MACX-MR via la communication NFC
  • Large plage de tension d'alimentation avec isolation galvanique du circuit de mesure
  • Plage de mesure étendue et grande précision de mesure grâce à la mesure True RMS
  • Protection par code PIN contre les modifications non autorisées
  • Réglage précis des valeurs limites sans contrôle, ni calcul des paramètres du potentiomètre

Les relais de surveillance MACX-MR en détail

Relais de surveillance intelligents, configuration par écran et bouton-poussoir
Relais de surveillance MACX-TR, évaluation des erreurs par application smartphone
Relais de surveillance intelligents, aperçu de la gamme
Smartphone avec appli de configuration pour les relais de surveillance
Relais de surveillance intelligents, configuration par écran et bouton-poussoir

Lancez une configuration précise de l'appareil grâce au menu intuitif, sans longs tests ni calculs. Pour cela, utilisez soit l'écran OLED bien lisible et les boutons-poussoirs de l'appareil, soit l'application pour smartphone aux fonctions avancées.

Relais de surveillance MACX-TR, évaluation des erreurs par application smartphone

Gardez un œil sur les erreurs, même minimes, par rapport au fonctionnement normal. La cause de l'erreur peut être rapidement analysée et éliminée grâce à un enregistrement complet du code d'erreur, de la valeur des erreurs, des divergences et des erreurs horodatées. Vous avez la possibilité de configurer les contacts de sortie d'erreur de manière à faire la distinction entre différentes erreurs.

Relais de surveillance intelligents, aperçu de la gamme

Découvrez la polyvalence du relais de surveillance MACX-MR avec ses possibilités de réglage étendues, sa grande plage de mesure et sa large plage de tensions d'alimentation. L'isolation galvanique des circuits de mesure et d'alimentation vous assure une sécurité et une précision élevées.

Smartphone avec appli de configuration pour les relais de surveillance

Utilisez les nombreuses possibilités de l'application pour smartphone pour configurer intuitivement votre relais de surveillance. Les fonctions avancées comprennent la lecture et le transfert des paramètres enregistrés vers d'autres relais de surveillance ainsi que la disponibilité des informations sur les appareils. Pour rendre le paramétrage encore plus intuitif, l'appli fournit un diagramme de fonctionnement et une description, ainsi qu'un rappel en cas d'erreur de réglage. L'application MACX-MR permet d'effectuer une configuration précise des paramètres, qui sont téléchargés par lots sur l'appareil. Protégez les configurations du relais de surveillance par un code PIN contre les accès non autorisés.

Quatre relais de surveillance compacts sur un rail DIN

Relais de surveillance compacts – câblage rapide et sans outil

Relais de surveillance compacts

Les relais de surveillance compacts EMD-BL assurent parfaitement les opérations de surveillance simples, en particulier dans les installations de bâtiments et la fabrication en série.

Avantages de nos relais de surveillance compacts :

  • Gain de place grâce à un boîtier de montage compact
  • Maniement facile grâce à des commutateurs rotatifs sur la face avant du boîtier pour le réglage des paramètres
  • Diagnostic clair grâce aux LED d'état
  • Parfaits pour la fabrication en série grâce à une solution à un prix adapté pour de nombreuses fonctions de surveillance

Les relais de surveillance EMD-BL en détail

Quatre relais de surveillance côte à côte avec une main pour comparer les tailles
Deux relais de surveillance avec une ligne câblée via la technique d'insertion directe Push-in
Relais de surveillance avec tournevis pour le réglage des paramètres via le commutateur rotatif
Entraînement de convoyeur avec moteur, connecteur et connexion au relais de surveillance
Quatre relais de surveillance côte à côte avec une main pour comparer les tailles

Les appareils de la série EMD-BL se distinguent particulièrement par leur design étroit et font partie des relais de surveillance compacts de notre gamme de produits. Avec l'augmentation de l'électronique dans les armoires électriques, le manque de place est un défi permanent. Grâce à son design peu encombrant, notre relais de surveillance est parfaitement adapté à l'installation de bâtiment et à la fabrication en série.

Deux relais de surveillance avec une ligne câblée via la technique d'insertion directe Push-in

Réduisez nettement le temps de câblage grâce à la technique d'insertion directe éprouvée Push-in. Sans outil et avec des forces d'insertion réduites jusqu'à 50 %, vous réduisez non seulement le temps, mais aussi les coûts de process. Les relais de surveillance de la tension et des phases sont tous deux installés rapidement grâce à l'alimentation à partir du circuit de mesure.

Relais de surveillance avec tournevis pour le réglage des paramètres via le commutateur rotatif

Les paramètres souhaités, tels que les plages de surveillance et la temporisation de déclenchement, se règlent aisément à l'aide de commutateurs rotatifs situés sur la face avant du boîtier. De plus, des LED bien visibles permettent une analyse sur place rapide.

Entraînement de convoyeur avec moteur, connecteur et connexion au relais de surveillance

Surveillance du courant : contrôlez le fonctionnement des récepteurs électriques ou la rupture de fils grâce à la surveillance de la sous-intensité et évitez les situations de surcharge ou de blocage grâce à la surveillance de la surintensité.

Surveillance des phases : surveillez tous les paramètres de phase (défaillance de phase, ordre des phases et asymétrie) dans un réseau triphasé

Surveillance de la température : détectez un échauffement du moteur avec des résistances dépendant de la température qui activent le relais pour le signaler.

Surveillance de la tension : protégez les machines et les installations des effets néfastes des surtensions ou des sous-tensions.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Vous trouverez ici nos compétences en matière de commutation, d'isolation et d'amplification. Choisissez le relais adapté à votre application, qu'il s'agisse d'un relais à semi-conducteurs, d'un relais électromécanique, d'un relais de couplage, d'un optocoupleur, d'un relais de surveillance, d'un relais temporisé ou encore d'un module logique.

Ouvrir l'E-Paper
Gamme de produits Relais, optocoupleurs, relais de surveillance et contrôleurs de courant