Relais de surveillance pour tensions monophasées de 24 V AC/DC ou 230 V AC, sous-tension ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in
Surveillance de la tension
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 300 V AC/DC, surtension/sous-tension ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour tensions monophasées de 24 V AC/DC ou 230 V AC, sous-tension ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement vissé
Relais de surveillance de tension monophasé, alimentation en courant à large plage de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs seuil réglables, temporisation de réponse et les fonctions sélectionnables par configuration.
Relais de surveillance de la tension triphasée avec surveillance de la surtension, de la sous-tension et de la fenêtre de tension, et avec des fonctions de surveillance de la séquence des phases, des erreurs de perte de phase, de l'asymétrie (asymétrie réglable) et du conducteur neutre. Alimentation à large plage de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs de seuil réglables, temporisation de réponse et prise en charge de la mémoire d'erreurs et de la communication NFC. Test de valeur efficace réelle. Raccord enfichable.
Relais de surveillance pour tensions triphasées de 400 V AC ±30 %, fenêtre ou fenêtre avec ordre des phases, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in
Relais de surveillance pour tensions triphasées de 400 V AC ±30 %, fenêtre ou fenêtre avec ordre des phases, 1 contact inverseur, avec raccordement vissé
Relais de surveillance de tension monophasé, alimentation en courant à large plage de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs seuil réglables, temporisation de réponse et les fonctions sélectionnables par configuration.
EV Charge Lock Release surveille la tension de service 12 V de l'actionneur électromoteur d'un verrouillage enfichable, transmet les signaux de verrouillage/déverrouillage et envoie une impulsion de déverrouillage à l'actionneur lorsque la tension de service est défaillante.