Relais de surveillance - EMD-SL-PH-690
2905597

Relais de surveillance pour le contrôle de la séquence de phase, de la défaillance de phase et de l'asymétrie à 208 V AC ... 690 V AC de tensions triphasées, 2 contacts inverseurs, avec raccordement vissé


Informations détaillées concernant le produit


Les exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité des installations croissent sans cesse, et ce, quel que soit le secteur. Les processus deviennent de plus en plus complexes dans les secteurs de la construction mécanique ou de l'industrie chimique mais aussi dans les domaines de l'automatisation et des installations techniques. Dans celui de l'énergie également, les exigences sont de plus en plus sévères.
Seule une surveillance constante des paramètres cruciaux du réseau et de l'installation permet de garantir un fonctionnement sans erreur et ainsi efficace des installations. Les relais de surveillance électronique de la série EMD, utilisables pour les tâches de surveillance les plus diverses, sont à disposition pour éviter ou juguler les conséquences d'éventuelles erreurs.
Les états de fonctionnement sont signalés par des LED de couleur, les erreurs peuvent être transmises à une commande via un contact sans potentiel et certains segments de l'installation peuvent même être désactivés. Certains appareils sont équipés d'une temporisation de démarrage et de déclenchement, permettant ainsi, le plus rapidement possible, la tolérance de valeurs de mesure en-dehors de la plage de surveillance réglée.



Type de produit Relais de surveillance de phases
Mode de fonctionnement 100 % ED
Durée de vie mécanique 20x 106 cycles
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Durée de vie électrique 2x 105 cycles
Type de réseau 3-phasig
Tension d'isolement assignée 250 V (Circuit de sortie)
Tension de choc assignée 6 kV
Alimentation
Tension d'alimentation ±15 % (= tension de mesure)
Consommation nominale 2 VA (1,2 W)

Dénomination entrée Entrée mesure
Grandeur mesurée AC Sinus (48 Hz... 63 Hz)
Tension nominale d'entrée UN 690 V (3~ 208 V ... 690 V)
Plage de tension d'entrée 177 V ... 794 V (3~)
Tension d'entrée maximale 3~ 794 V
Plage de fréquence 48 Hz ... 63 Hz
Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s
Plage min. de réglage du seuil tension 177 V AC
Plage max. de réglage du seuil tension 794 V AC
Fonction Sous-tension
Séquence de phase
Défaillance de phase
Précision de base ≤ 3 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Reproductibilité ≤ 2 %
Asymétrie 25 %
Temps de réarmement > 500 ms

Commutation
Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel
Tension de commutation maximale 400 V AC
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 1250 VA (5 A/250 V AC à +55 °C)
150 VA (5 A/30 V DC à +55 °C)
75 VA (2,5 A/30 V DC à +70 °C)
Fusible de sortie 5 A (rapide)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 8 mm
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 20 ... 14

Affichage d'état LED jaune
Témoin de présence de la tension de service LED verte
Affichage des défauts LED rouge

Largeur 22,5 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 113 mm

Type d'isolant boîtier Polyamide PA, autoextinguible

Conditions ambiantes
Indice de protection Boîtier IP40 (Boîtiers)
Indice de protection Blocs de jonction IP20 (Blocs de jonction)
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (C300)
-25 °C ... 55 °C (B300)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C
Classe climatique 3K3 (selon EN 60721)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 15 % ... 85 %

CE
Certificat Conformité CE
UL, USA / Canada
Repérage UL/C-UL Listed UL 508

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61326-1
Immunité EN 61326-1

Normes/Prescriptions CEI 60664-1

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2905597
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK4111
Product key CK4111
Page catalogue Page 253 (C-5-2019)
GTIN 4046356967198
Poids par pièce (emballage compris) 154,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 154,3 g
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371803
ECLASS-10.0.1 27371803
ECLASS-11.0 27371803

ETIM

ETIM 8.0 EC001441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_00573_c

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;