Relais de surveillance - EMD-FL-C-10
2866022

Relais de surveillance pour le contrôle des courants monophasés de 0 à 10 A AC/DC, surintensité/sous-intensité ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs


Informations détaillées concernant le produit


Les exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité des installations croissent sans cesse, et ce, quel que soit le secteur. Les processus deviennent de plus en plus complexes dans les secteurs de la construction mécanique ou de l'industrie chimique mais aussi dans les domaines de l'automatisation et des installations techniques. Dans celui de l'énergie également, les exigences sont de plus en plus sévères.
Seule une surveillance constante des paramètres cruciaux du réseau et de l'installation permet de garantir un fonctionnement sans erreur et ainsi efficace des installations. Les relais de surveillance électronique de la série EMD, utilisables pour les tâches de surveillance les plus diverses, sont à disposition pour éviter ou juguler les conséquences d'éventuelles erreurs.
Les états de fonctionnement sont signalés par des LED de couleur, les erreurs peuvent être transmises à une commande via un contact sans potentiel et certains segments de l'installation peuvent même être désactivés. Certains appareils sont équipés d'une temporisation de démarrage et de déclenchement, permettant ainsi, le plus rapidement possible, la tolérance de valeurs de mesure en-dehors de la plage de surveillance réglée.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Relais de surveillance de courant
Mode de fonctionnement 100 % ED
Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Isolant Isolation de base

Durée de vie électrique 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1 W
Type de réseau 1 phasé
Tension d'isolement assignée 300 V
Tension de choc assignée 4 kV
Alimentation
Plage de tension d'alimentation 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %
Consommation nominale 4,5 VA (1,5 W)

Dénomination entrée Entrée mesure
Grandeur mesurée DC, AC Sinus
Plage de courant d'entrée 0 mA ... 100 mA (Bornes de raccordement : I1 et GND)
0 A ... 1 A (Bornes de raccordement : I2 et GND)
0 A ... 10 A (Bornes de raccordement : I3 et GND)
Surintensité max. admissible 800 A (pour IN = 100 mA)
3 A (pour IN =1 A)
12 A (pour IN = 10 A)
Résistance d'entrée entrée courant 470 mΩ (pour IN= 100 mA)
47 mΩ (pour IN= 1 A)
5 mΩ (pour IN= 10 A)
Plage de fréquence 48 Hz ... 400 Hz
Coefficient de température max. < 0,1 %/K
Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s
Plage de réglage de la temporisation au démarrage 0 s ... 10 s
Plage min. de réglage 5 % ... 95 % (de IN)
Plage max. de réglage 10 % ... 100 % (de IN)
Fonction Surintensité
Sous-intensité
Window
Mémoire d'erreur
Précision de base ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Reproductibilité ≤ 2 %
Temps de réarmement 500 ms

Commutation
Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel
Tension de commutation maximale 250 V AC (selon CEI 60664-1)
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)
1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)
Fusible de sortie 5 A (rapide)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 8 mm
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 20 ... 14

Largeur 22,5 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 113 mm

Type d'isolant boîtier Polyamide PA, autoextinguible

Conditions ambiantes
Indice de protection Boîtier IP40 (Boîtiers)
Indice de protection Blocs de jonction IP20 (Blocs de jonction)
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C
-25 °C ... 40 °C (répond à UL 508)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C
Classe climatique 3K3 (selon EN 60721)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 15 % ... 85 %

CE
Certificat Conformité CE
UL, USA / Canada
Repérage UL/C-UL Listed UL 508

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2

Normes/Prescriptions EN 50178

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2866022
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK4121
Product key CK4121
Page catalogue Page 250 (C-5-2019)
GTIN 4017918975005
Poids par pièce (emballage compris) 166,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 165,81 g
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.0.1 27371802
ECLASS-11.0 27371802

ETIM

ETIM 8.0 EC001440

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_00573_c

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Plage de tension d'alimentation variable
Réglable via le potentiomètre en façade
Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément