EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET - Prise côté infrastructure
1532128

CHARX connect modular Gen 2, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Basic, Kit, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, avec capot de protection rond, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Saisie intuitive et rapide de l'état de charge par l'affichage à LED de couleur
Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant