Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-6, dimensions de dépose 2,7 + 8,3 mm
Outil à dénuder
L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.
Couteau de rechange, pour QUICK WIREFOX 18
Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-2, dimension de dépose 9,2 mm
Lame de rechange
Pince à dénuder, section min.: 6 mm2, section max.: 16 mm2, poids 125 g, noir
Mâchoires de serrage de rechange pour WIREFOX 16
Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 2 niveaux, dimension de dépose 12,0 mm
Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-3, dimension de dépose 12,0 mm
Outil à dénuder, à marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs (également conçu spécialement pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Pince à dénuder, pour conducteurs plats de 0,75 à 2,5 mm2 et jusqu'à 15 mm de large, longueur de dénudage au choix
Avantages
- Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
- Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX
Dénuder en toute sécurité et avec précision
L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.
Pince à dénuder avec mâchoires échangeables
Remplacer les lames en toute simplicité
La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.
Outil à dénuder WIREFOX-D-CX
Dénuder plusieurs niveaux
L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.