Couteau de rechange pour WIREFOX 10, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm2
Outil à dénuder
L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Couteau de rechange pour WIREFOX 4, pour câbles et conducteurs de (spécialement aussi pour isolations en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm2
Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs (spécialement aussi câbles FO) de 4 ‑ 16 mm Ø
Outil à dénuder pour retirer les gaines de câbles de 8 - 28 mm Ø
Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm2
Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs multifilaires de signal, de commande et FO de Ø 2,5 - 11 mm. Epaisseur de l'isolant jusqu'à 1 mm
Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm2 souple /1,5 mm2 rigide
Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 3 niveaux, dimensions de dépose 2,7 et 8,3 mm
Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm2 jusqu'à 5 x 2,5 mm2, dénudage fil individuel 0,2 mm2 - 4 mm2, avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant
Avantages
- Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
- Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX
Dénuder en toute sécurité et avec précision
L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.
Pince à dénuder avec mâchoires échangeables
Remplacer les lames en toute simplicité
La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.
Outil à dénuder WIREFOX-D-CX
Dénuder plusieurs niveaux
L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.