Outil de dénudage, pour conducteurs et câbles de 0 à 11 mm de diamètre
Outil à dénuder
L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.
Couteau de rechange pour WIREFOX 2,5
Lame de rechange
Butée de rechange
Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 3 niveaux, dimensions de dépose 2,7 et 8,3 mm
Mâchoires de serrage de rechange pour WIREFOX 4, WIREFOX 6SC et WIREFOX 10
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Pince à dénuder, pour câbles plats d'interface capteur-actionneur AS, longueur à dénuder au choix
Pince à dénuder, pour isolants standard comme le PVC et le PE, zone de dénudage : 4 à 16 mm2, découpe de fil jusqu'à 6 mm2 flexible ou 4 mm2 rigide
Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 3 niveaux, dimensions de dépose 3,5 et 7,5 mm
Avantages
- Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
- Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX
Dénuder en toute sécurité et avec précision
L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.
Pince à dénuder avec mâchoires échangeables
Remplacer les lames en toute simplicité
La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.
Outil à dénuder WIREFOX-D-CX
Dénuder plusieurs niveaux
L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.