Outil de dénudage multifonctions, pour le dénudage de câbles entre 8 et 13 mm, pour le dénudage de câbles entre 0,2 et 10 mm2, avec pince coupante diagonale, conforme à la norme VDE 1000 V AC/1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Outil à dénuder
L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client (spécifique aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) pour câbles et conducteurs de 0,1 à 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 4 à 16 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-7, dimensions de dépose 6,0 + 6,0 mm
Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 3 niveaux, dimensions de dépose 2,5 et 6,8 mm
Avantages
- Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
- Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX
Dénuder en toute sécurité et avec précision
L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.
Pince à dénuder avec mâchoires échangeables
Remplacer les lames en toute simplicité
La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.
Outil à dénuder WIREFOX-D-CX
Dénuder plusieurs niveaux
L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.