Outil à dénuder
WIREFOX ASI/SB - Lame de rechange
WIREFOX ASI/SB
-
Lame de rechange
1208076
Lame de rechange, section min.: 0 mm
2
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Lame
Caractéristiques de raccordement
Raccordement du conducteur
Section métrique
> 0 mm²
Dimensions
Largeur
5,5 mm
Longueur
12 mm
Câble/conducteur
Diamètre extérieur du câble
> 0 mm
Données commerciales
Référence
1208076
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH312Y
Product key
BH312Y
GTIN
4017918954956
Poids par pièce (emballage compris)
4,7 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,7 g
Numéro du tarif douanier
82089000
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
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
Fréquemment recherché
Pinces à dénuder
Aide produit