Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
Outil à dénuder
QUICK WIREFOX 18 EM - Lame de rechange
QUICK WIREFOX 18 EM
-
Lame de rechange
1207378
Couteau de rechange, pour QUICK WIREFOX 18
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Lame
Dimensions
Largeur
20 mm
Longueur
41 mm
Données commerciales
Référence
1207378
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH312Z
Product key
BH312Z
GTIN
4017918194123
Poids par pièce (emballage compris)
15,9 g
Poids par pièce (hors emballage)
15,9 g
Numéro du tarif douanier
82032000
Pays d'origine
GB
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
4,08 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Pinces à dénuder
Aide produit