Les relais à semi-conducteurs, électromécaniques et enfichables de la gamme de produits RIFLINE complete sont, de même que les socles de base, homologués selon UL 508 recognized. Les homologations correspondantes peuvent être consultées sur chaque composant respectif.
RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Module à relais
2903297
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RIFLINE complete |
| Application | Universal |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 18.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,44 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'essai (Contact/contact) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contact/contact) |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Courant d'entrée typique pour UN | 60 mA |
| Temps d'amorçage typique | 18 ms |
| Temps de retombée typique | 20 ms |
| Tension de la bobine | 24 V DC |
| Circuit de protection | Diode de roue libre |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 2 inverseurs |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 10 V (24 mA) |
| Intensité permanente limite | 10 A (voir diagramme) |
| Courant d'appel maximum | 30 A (20 ms, contact NO) |
| Courant de commutation minimal | 10 mA (24 V) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 240 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC) | |
| 108 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 48 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Contact NO) |
| DC13, 2 A/240 V (Contact NO) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 (rigide) |
| 26 ... 16 (souple) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 103 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Orifice | |
| Diamètre | 3,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Indice de protection (Relais) | RT I (Relais) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2903297 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK652B |
| Product key | DK652B |
| GTIN | 4046356732017 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 163,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 163,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364110 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811972
-
ZB 15 CUS - Ruban de repérage ZB 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811998
-
RIF-3-BPT/2X21 - Socle pour relais 2900937
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Relais individuels 2903689
-
RIF-RH-3 - Étrier de fixation 2900955
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem