RIF-3-BPT/2X21
-
Socle pour relais
2900937
Embase de relais RIF-3..., pour relais octaux avec 2 contacts inverseurs, raccordement Push-in, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Support de relais |
Gamme de produits | RIFLINE complete |
Tension nominale UN | 250 V AC/DC |
Intensité nominale IN | max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) |
Circuit de protection | en fonction des modules d'entrée/antiparasitage sélectionnés |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 (rigide) |
26 ... 16 (souple) |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 103 mm |
Profondeur Étrier de fixation | 90 mm (avec étrier de fixation) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2900937 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6524 |
Product key | DK6524 |
GTIN | 4046356733045 |
Poids par pièce (emballage compris) | 72,89 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 70 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
RIF-RH-3 - Étrier de fixation 2900955
-
EL3-M52 - Étrier de fixation pour relais 2833628
-
RIF-LDP-12-24 DC - Module enfichable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Module enfichable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Module enfichable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Module enfichable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Module enfichable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Module enfichable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Module enfichable 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Module enfichable 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Module enfichable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Module enfichable 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Module enfichable 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Module enfichable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Module de temporisation 2902647
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Relais individuels 2903689
-
REL-OR2/L- 24AC/2X21 - Relais individuels 2903690
-
REL-OR2/L-120AC/2X21 - Relais individuels 2903691
-
REL-OR2/L-230AC/2X21 - Relais individuels 2903692
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0810588
-
GBS 5-25X5 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porte-repère 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811972
-
ZB 15 CUS - Ruban de repérage ZB 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811998
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem