REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
Relais individuels
2903689
Relais octal enfichable avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais unique |
Contenu dans le kit | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 03.07.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,44 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'essai (Contact/contact) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contact/contact) |
Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Courant d'entrée typique pour UN | 60 mA |
Temps d'amorçage typique | 18 ms |
Temps de retombée typique | 20 ms |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 10 V (Pour 24 mA) |
Intensité permanente limite | 10 A |
Courant d'appel maximum | 30 A (20 ms, contact NO) |
Courant de commutation minimal | 10 mA (pour 24 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 240 W (pour 24 V DC) |
124 W (à 48 V DC) | |
108 W (à 60 V DC) | |
52 W (à 110 V DC) | |
48 W (à 220 V DC) | |
2500 VA (pour 250 V AC) | |
Puissance de commutation minimale | 0,24 W |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,22 A (à 120 V, DC13) | |
0,11 A (à 250 V, DC13) | |
3 A (à 24 V, AC15) | |
3 A (à 120 V, AC15) | |
1,5 A (à 240 V, AC15) | |
Charge moteur selon UL 508 | 1/2 HP, 240 V AC (contact NO) |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 35 mm |
Profondeur | 54,4 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | RT I |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 61810 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2903689 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK6193 |
Product key | DK6193 |
GTIN | 4046356759021 |
Poids par pièce (emballage compris) | 86,41 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 86,41 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem