RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Module à relais
1739922
Module à relais prémonté avec raccordement Push-in, comprenant : une embase de relais, un relais de sécurité avec contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3, un module antiparasite et d'affichage enfichable avec étrier de fixation, type de commutation du contact : 2 inverseurs, contact doré multicouche, tension d'entrée : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RIFLINE complete |
| Application | Contacts à guidage forcé |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
| B10d | 600000 Cycles (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Cycles (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Cycles (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Cycles (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Cycles (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Cycles (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation sécurisée entre l'entrée et la sortie |
| Isolation de base entre les contacts inverseurs | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 25.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,72 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tension d'essai (contact ouvert) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC (Entrée/sortie) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Entrée/sortie) |
| 4 kV (entre les contacts inverseurs) | |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits | |
| Courant | 10 A (RT28-32) |
| Tension | 500 V (SCPD) |
| Courant de court-circuit | 1 kA (courant de court-circuit conditionnel) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale de service UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 30 mA |
| Temps d'amorçage typique | 15 ms |
| Temps de retombée typique | 10 ms |
| Tension de la bobine | 24 V DC |
| Circuit de protection | Diode de roue libre |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 2x contact inverseur à guidage forcé |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgSnO, +AU |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (Contact NO) |
| Commutation: pour couche d'or endommagée | |
| Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 8 A |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Orifice | |
| Diamètre | 3,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Indice de protection (Relais) | RT I (Relais) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus Listed UL 508 |
| Certificat | NRNT.E172140 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Toutes les indications selon la norme | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| CEI 61810-3 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1739922 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6529 |
| Product key | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 74,08 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 74 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364110 |
| Pays d'origine | Les informations sur le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Pont enfichable 3032541
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811972
-
ZB 15 CUS - Ruban de repérage ZB 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811998
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Relais de sécurité 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Module enfichable 2900939
-
RIF-RH-1-H - Étrier de fixation 2904468
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem