PLC-RPT- 12DC/21
-
Module à relais
2900316
PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 12 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-PLC... ou FBST 500.... |
| Type de produit | Module à relais |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Universal |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 10.06.2026 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,18 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Propriétés d'isolation: Bobine/contact | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue au choc assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 12 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 9,7 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
| Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 12 V DC |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 15,3 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 8 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension; Diode de roue libre | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonctions de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) |
| Tension de commutation minimale | 5 V (100 mA) |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | 10 A (4 s) |
| Courant de commutation minimal | 10 mA (12 V) |
| Courant de court-circuit | 200 A (courant de court-circuit conditionnel) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
| 20 W (à 48 V DC) | |
| 18 W (à 60 V DC) | |
| 23 W (à 110 V DC) | |
| 40 W (à 220 V DC) | |
| 1500 VA (pour 250 V AC) | |
| Fusible de sortie | 4 A gL/gG NEOZED |
| Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
| 0,2 A (à 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (à 220 V, DC13) | |
| 3 A (à 24 V, AC15) | |
| 3 A (à 120 V, AC15) | |
| 3 A (à 230 V, AC15) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900316 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK62A6 |
| Product key | DK62A6 |
| GTIN | 4046356506984 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 35,27 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 32,12 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,446 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptateur de fusible 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Relais individuels 2961150
Avantages
Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Relais étanche RT-III
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Ponts enfichables fonctionnels
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem