XT 2,5-QUATTRO/2P - Blocs de jonction simple
1544643

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccord enfichable/Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,34 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

CLIPLINE complete COMBI est un bloc de jonction qui améliore l'efficacité dans la construction d'armoires électriques grâce aux assemblages de câbles
Outre les caractéristiques classiques du système CLIPLINE complete, les blocs de jonction XT-COMBI se distinguent par la technologie de raccordement XT moderne et la possibilité d'enfichage
La technologie de raccordement XT permet de raccorder des conducteurs directement et sans outil, même sans embout monté
La zone d'enfichage COMBI est universelle, vous pouvez utiliser tous les connecteurs COMBI existants pour établir une connexion avec elle

Questions fréquemment posées


Quelle est la différence entre Push-X et Push-in ?

video thumbnail of faq answer

Avec Push-X, le ressort de contact est déjà précontraint. Cela permet d'insérer le conducteur sans rencontrer de force antagoniste notable. De plus, un mécanisme de déclenchement spécifique situé à l'extrémité de la chambre de câblage garantit une sé... Voir plus

Avec Push-X, le ressort de contact est déjà précontraint. Cela permet d'insérer le conducteur sans rencontrer de force antagoniste notable. De plus, un mécanisme de déclenchement spécifique situé à l'extrémité de la chambre de câblage garantit une sécurité maximale : le conducteur n'est serré qu'une fois complètement inséré et est ainsi toujours parfaitement en contact avec la barre conductrice.

Voir moins

Est-ce que Push-X fonctionne également avec des conducteurs fins ?

Yes. Thanks to the preloaded contact spring, the conductor can be inserted with virtually no effort until it reaches the locking mechanism. This is a clear advantage, especially with flexible conductors: There is no need to push against a spring. Rel... Voir plus

Yes. Thanks to the preloaded contact spring, the conductor can be inserted with virtually no effort until it reaches the locking mechanism. This is a clear advantage, especially with flexible conductors: There is no need to push against a spring. Releasing the locking mechanism also requires only a very small amount of force, which the specified conductors can easily exert. Not convinced yet? Try it for yourself! Order a free sample: https://phoe.co/push-x

Voir moins

Puis-je également raccorder des types de conducteurs souples sans embout ?

video thumbnail of faq answer

Oui. Push-X est conçu pour raccorder directement aussi bien des fils de cuivre rigides que souples, avec ou sans embout.... Voir plus

Oui. Push-X est conçu pour raccorder directement aussi bien des fils de cuivre rigides que souples, avec ou sans embout.

Voir moins

Y a-t-il des précautions à prendre lors de l'utilisation d'embouts ?

Oui. La longueur de l'embout est déterminante. Comme le dispositif de blocage se trouve à l'extrémité de la chambre de câblage, le conducteur doit pouvoir être inséré jusqu'à la butée.
Veillez donc à ce que la collerette en plastique de l'embout n... Voir plus

Oui. La longueur de l'embout est déterminante. Comme le dispositif de blocage se trouve à l'extrémité de la chambre de câblage, le conducteur doit pouvoir être inséré jusqu'à la butée.
Veillez donc à ce que la collerette en plastique de l'embout n'empêche pas son insertion complète. Vous trouverez la longueur de l'embout appropriée dans les caractéristiques techniques.

Voir moins

La connexion est-elle sûre et le conducteur risque-t-il de se détacher ?

No. Under normal conditions, the conductor cannot come loose. The connection is maintained by a spring that exerts a consistently high and uniform contact force, independently of the user. This ensures reliable and secure clamping at all times.


Les blocs de jonction sont-ils déjà pré-serrés à la livraison ou dois-je les préparer avant le premier câblage ?

The terminal blocks are shipped from the factory with the contact chamber already pre-tensioned (and open). No preparation is necessary. Supplementary testing procedures ensure that 99.9% of the terminal blocks are open when they reach the customer. ... Voir plus

The terminal blocks are shipped from the factory with the contact chamber already pre-tensioned (and open). No preparation is necessary. Supplementary testing procedures ensure that 99.9% of the terminal blocks are open when they reach the customer. In addition, under normal storage conditions, the terminal blocks can be stored for up to five years without the contact chamber being triggered unintentionally.

Voir moins

Comment débrancher le câble ? Est-ce compliqué ?

video thumbnail of faq answer

No. As with the Push-in mechanism, the line is released by pressing the actuating push button. It is important to press the button all the way down to its end position. It noticeably engages there, and this preloads the contact chamber for rewiring. ... Voir plus

No. As with the Push-in mechanism, the line is released by pressing the actuating push button. It is important to press the button all the way down to its end position. It noticeably engages there, and this preloads the contact chamber for rewiring. Afterward, the conductor can be easily and conveniently removed with one hand.

Voir moins

Push-X est-il vraiment plus rapide ou s'agit-il simplement d'un argument marketing ?

video thumbnail of faq answer

Yes, Push-X really is faster. The time savings result from several factors: tool-free connection, no need to switch between tools, no need for ferrules in many cases, and clear audible and tactile feedback. There is no need to push or pull repeatedly... Voir plus

Yes, Push-X really is faster. The time savings result from several factors: tool-free connection, no need to switch between tools, no need for ferrules in many cases, and clear audible and tactile feedback. There is no need to push or pull repeatedly. Especially when dealing with large quantities, these advantages add up to a significant gain in efficiency.

Voir moins

Cette technologie est-elle suffisamment robuste pour résister aux conditions industrielles, aux vibrations et à l'usage quotidien ?

Yes. Push-X is designed to meet industrial requirements and provides a stable, reliable connection even under typical conditions such as vibration, temperature fluctuations, or mechanical stress. It is precisely these kinds of effects that are common... Voir plus

Yes. Push-X is designed to meet industrial requirements and provides a stable, reliable connection even under typical conditions such as vibration, temperature fluctuations, or mechanical stress. It is precisely these kinds of effects that are common causes of contact problems that are specifically minimized by the spring principle.

Voir moins

Puis-je installer ou intégrer sans problème Push-X dans des installations existantes ?

Yes. Push-X is designed so that the terminal blocks can be seamlessly integrated into existing systems. They are designed to match the PT and ST terminal blocks and are compatible with standard accessories. As a result, adjustments to the control cab... Voir plus

Yes. Push-X is designed so that the terminal blocks can be seamlessly integrated into existing systems. They are designed to match the PT and ST terminal blocks and are compatible with standard accessories. As a result, adjustments to the control cabinet are generally not necessary. One exception is the XT 1.5: Compared to the PT 1.5/S, it is intentionally 0.7 mm wider to improve ease of use. Standardized accessories for the CLIPLINE complete system can continue to be used without restriction.

Voir moins

Comment puis-je m'assurer que le conducteur est bien branché ?

video thumbnail of faq answer

Push-X gives you immediate confirmation that the connection is correct. Both visually via the actuating push button and audibly through an audible click when the spring is released. This provides the user with immediate, clear confirmation, which sig... Voir plus

Push-X gives you immediate confirmation that the connection is correct. Both visually via the actuating push button and audibly through an audible click when the spring is released. This provides the user with immediate, clear confirmation, which significantly increases process reliability.

Voir moins

Push-X est-il également adapté au câblage automatisé ?

video thumbnail of faq answer

Oui. Push-X est conçu aussi bien pour le câblage manuel que pour le câblage automatisé.
Le mécanisme de déclenchement défini permet un raccordement reproductible et fiable du point de vue de la sécurité des processus, ce qui constitue un avantage ... Voir plus

Oui. Push-X est conçu aussi bien pour le câblage manuel que pour le câblage automatisé.
Le mécanisme de déclenchement défini permet un raccordement reproductible et fiable du point de vue de la sécurité des processus, ce qui constitue un avantage décisif pour les applications automatisées.

Voir moins

Est-il possible de réaliser un câblage avec plus d'un conducteur par point de raccordement ?

Non. Dans le cas d'un raccordement à ressort, le câblage de plusieurs conducteurs au niveau d'un même point de raccordement n'est pas prévu.
Il existe toutefois des alternatives adaptées aux applications comportant plusieurs conducteurs par potent... Voir plus

Non. Dans le cas d'un raccordement à ressort, le câblage de plusieurs conducteurs au niveau d'un même point de raccordement n'est pas prévu.
Il existe toutefois des alternatives adaptées aux applications comportant plusieurs conducteurs par potentiel :
• Blocs de jonction multiconducteurs comportant 3 raccordements ou plus par potentiel
• Fiches de prise (LPO) pouvant être enfichées au-dessus de la ligne de pontage et offrant des possibilités de raccordement supplémentaires – idéales également pour les travaux de modernisation
 
Plus d'informations sur le raccordement à plusieurs conducteurs
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Voir moins


Voir les FAQ