FT 2,5-TWIN BK
-
Blocs de jonction simple
3270055
Blocs de jonction simple, sans touche d'actionnement, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Blocs de jonction multiconducteurs |
| Domaine d'application | Construction des machines |
| Construction d’installations | |
| Industrie des process | |
| Nombre de connexions | 3 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 3 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Gabarit | A3 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Courant de charge maximal | 30 A (pour une section de conducteur de 4 mm², la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
| Tension nominale | 800 V |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Largeur | 5,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 35,2 mm |
| Coloris | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3270055 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | BE2212 |
| GTIN | 4055626005843 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 99,99 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
ATP-ST-TWIN - Séparateur 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN - Flasque d'extrémité 3030488
-
DS-ST 2,5 - Segment de couvercle 3036602
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
STP 5-2-ZB - Porte-repère 3037643
-
GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0809298
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Flasque d'extrémité 3030512
-
PT-IL - Matériaux de montage 3208090
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptateur de test 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptateur de test 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptateur de test 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptateur de test 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptateur de test 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptateur de test 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptateur de test 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptateur de test 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptateur de test 3035983
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
DP PS-5 - Plaque d'écartement 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Fiche de test 3038723
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem