Avec le raccordement vissé avec douille de serrage, raccordez vos applications industrielles aux exigences élevées en matière de sécurité de contact grâce au type de raccordement le plus utilisé à l'échelle mondiale. Indépendamment de la section de conducteur, le raccordement vissé permet d'obtenir des forces très importantes par surface de contact.
Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris