Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 2,5-MT-P/P TMR - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046376

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec couteau tourné à 180°, connectique : raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG : 26 - 12, largeur : 5,2 mm, coloris : gris , type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Testé pour applications ferroviaires
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles