Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Adapter les signaux dans l'industrie des process

Un déroulement sans erreur et stable des process complexes est indispensable dans l'industrie des process. C'est pourquoi il est particulièrement important que la transmission des signaux du terrain vers l'automate se fasse sans interférences. Pour ces tâches, COMPLETE line propose des produits éprouvés et fiables, qui fonctionnent avec une grande précision et sécurité.

Image Map interactive : applications pour l'adaptation du signal dans l'industrie des process
Système de précâblage pour les amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau
Les passerelles faciles à enficher vous permettent d'intégrer tous les types d'amplificateur-séparateur MINI Analog Pro disposant d'une sortie numérique ou de courant dans votre réseau de façon peu encombrante. Vous n'avez besoin d'aucune carte d'entrée spécifique au signal.
En savoir plus
Système de précâblage pour les amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau
Traitement des signaux
MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs de 6 mm avec une technologie de raccordement enfichable. Les points de connexion bien visibles et facilement accessibles ainsi que la mesure du courant pendant le fonctionnement vous facilitent nettement la tâche.
En savoir plus
Traitement des signaux
Multiplexeur HART
Multiplexeur HART pour la configuration et le diagnostic en ligne d'appareillage de terrain compatibles HART ainsi que pour la documentation permanente des variables de process et des états avec un PC ou un système de gestion, pour montage sur NS 35/7,5 ou NS 32
En savoir plus
Multiplexeur HART
Raccordements
COMPLETE line propose un vaste choix de différents blocs de jonction pour le raccordement des applications les plus diverses dans l'armoire électrique. Tous les produits se distinguent par une installation facile, des accessoires standardisés et un design homogène.
En savoir plus
Raccordements
Adaptation des signaux
MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs de 6 mm avec une technologie de raccordement enfichable. MACX Analog offre des fonctions supplémentaires pour les exigences en sécurité intrinsèque et le niveau d'intégrité de sécurité SIL.
En savoir plus
Adaptation des signaux
Termination Carrier
Plug & Play : le Termination Carrier compact vous aide à réaliser un raccordement rapide et sans erreur des appareils MACX Analog sur rail DIN aux modules d'entrées-sorties de l'automate grâce au système de précâblage VARIOFACE.
En savoir plus
Termination Carrier
Système de précâblage pour les E/S universelles
Le système de précâblage VARIOFACE est un concept de câblage spécialement étudié pour le couplage de différents appareils d'automatisation à des modules d'E/S.
En savoir plus
Système de précâblage pour les E/S universelles
Élément de base pour l'organisation des signaux
VIP I/O-Marshalling est une solution indépendante de l'automate, comprenant un élément de base et des accessoires d'entrée et de sortie enfichables (IOA) avec différentes fonctions électriques.
En savoir plus
Élément de base pour l'organisation des signaux
IOA enfichables pour l'organisation des signaux
VIP I/O-Marshalling est une solution indépendante de l'automate, comprenant un élément de base et des accessoires d'entrée et de sortie enfichables (IOA) avec différentes fonctions électriques.
En savoir plus
IOA enfichables pour l'organisation des signaux
Système de précâblage pour système de relais PLC
La combinaison du système de relais PLC-INTERFACE et du système de précâblage adapté permet une connexion rapide et enfichable de l'automate et du relais.
En savoir plus
Système de précâblage pour système de relais PLC
Relais logique
Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation. Avec PLC-INTERFACE, vous disposez d'une gamme complète de relais et de relais à semi-conducteurs enfichables, ultra-compacts.
En savoir plus
Relais logique
Commande
COMPLETE line offre une multitude de solutions efficaces pour la maintenance, la mise à niveau et le rétrofit d'applications dans l'industrie des process ainsi que pour le développement de nouvelles installations à l'épreuve du temps.
En savoir plus
Commande
Communication sécurisée
COMPLETE line propose une technologie de communication industrielle pour des applications fiables et sûres dans l'industrie des process.
En savoir plus
Communication sécurisée
Série de vidéos
Sécurité fonctionnelle dans l'industrie des process

Que signifie HAZOP et qu'est-ce qu'une fonction de verrouillage Interlock ? Manuel Ungermann, responsable des produits de sécurité chez Phoenix Contact, explique les termes, les sujets et les produits relatifs à la mise en marche et à l'arrêt en toute sécurité dans les systèmes de technique des process.

Regarder maintenant
Sécurité fonctionnelle dans l'industrie des process