Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de raccordement pour l'industrie des process

COMPLETE line propose un vaste choix de différents blocs de jonction pour le raccordement des applications les plus diverses dans l'armoire électrique. Tous les produits se distinguent par une installation facile, des accessoires standardisés et un design homogène.

Solutions de raccordement pour l'industrie des process

Image Map interactive : solutions de raccordement pour l'industrie des process
Blocs de jonction de puissance
Les blocs de jonction de puissance PTPOWER vous offrent une possibilité de raccordement rapide et conviviale pour le câblage des conducteurs de grande section.
En savoir plus
Blocs de jonction de puissance
Répartition du potentiel
Avec le système unique en son genre des blocs de jonction de Phoenix Contact, vous pouvez choisir librement la technologie de raccordement.
En savoir plus
Répartition du potentiel
Raccordement moteur
Utilisez les blocs de jonction à quatre étages destinés à des sections nominales de 2,5 et 4 mm² pour raccorder facilement vos moteurs.
En savoir plus
Raccordement moteur
Traversée de paroi
Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC garantissent une transmission sécurisée des signaux, données et puissance, même dans les conditions les plus extrêmes.
En savoir plus
Traversée de paroi
Blocs de jonction de brassage
Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation.
En savoir plus
Blocs de jonction de brassage
Séparation et commutateur rotatif
Phoenix Contact propose des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement avec un courant admissible de max. 31 A et une tension nominale de 1 000 V.
En savoir plus
Séparation et commutateur rotatif
Alimentation et protection
Une disponibilité élevée de l'installation est essentielle pour l'industrie des process. COMPLETE line offre des solutions fiables et globales pour une alimentation sans interruption.
En savoir plus
Alimentation et protection
Commande
COMPLETE line offre une multitude de solutions efficaces pour la maintenance, la mise à niveau et le rétrofit d'applications dans l'industrie des process ainsi que pour le développement de nouvelles installations à l'épreuve du temps.
En savoir plus
Commande
Adaptation des signaux
Pour que les processus complexes de l'industrie des process se déroulent sans erreur et de manière stable, il est indispensable que les signaux soient transmis sans perturbation du terrain à l'automate.
En savoir plus
Adaptation des signaux

Raccordement à haute tension
Les blocs de jonction de puissance performants conviennent à l'alimentation électrique.
Alimentation
Des blocs répartiteurs variés aux blocs de jonction traversants compacts, COMPLETE line propose une répartition du potentiel adaptée à toutes les applications.
Raccordement moteur
Raccordez vos récepteurs sur le terrain de manière compacte avec des blocs de jonction pour moteurs peu encombrants. Des traversées de paroi personnalisables constituent alors l'interface flexible vers l'extérieur.
Adaptation des signaux
Les blocs de jonction de brassage sont surtout utilisés pour la transmission de signaux. Des blocs de jonction de sectionnement et à couteau de sectionnement garantissent ainsi la sécurité requise.