Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Automate de machines et d'installations dans l'industrie des process

Les systèmes de contrôle dans l'industrie des process gèrent des applications complexes dans des environnements souvent critiques. COMPLETE line offre des solutions efficaces pour la maintenance, la transformation et la mise à niveau des applications existantes ainsi que pour le développement de nouvelles installations à l'épreuve du temps.

Mise en place de systèmes de contrôle pour l'industrie des process

Image Map interactive : construction de systèmes de contrôle pour l'industrie des process
E/S à distance
Le système d'E/S Axioline P garantit une haute disponibilité pour votre application. Le bus local à capacité de remplacement à chaud permet le remplacement de modules existants à partir d'une station d'E/S Axioline P sans qu'il ne soit nécessaire d'éteindre le système.
En savoir plus
E/S à distance
Système d'E/S
Grâce aux modules E/S innovants, vous communiquez de façon rapide et économique avec tous les systèmes de bus et les réseaux courants ou avec un automate intégré au système.
En savoir plus
Système d'E/S
Automate
La PLCnext Technology permet de transférer les données de terrain vers le cloud afin de les utiliser, si nécessaire, pour les systèmes de surveillance des installations.
En savoir plus
Automate
Système d'E/S
Le système d'E/S Axioline Smart Elements offre de nombreux avantages pour les applications dans les zone non ATEX, du design compact à la flexibilité d'utilisation. Axioline F est disponible avec des homologations Ex pour les environnements difficiles.
En savoir plus
Système d'E/S
Passerelle Profinet
Les passerelles convertissent facilement et rapidement les signaux HART série via Ethernet ou des signaux E/S via PROFIBUS PA.
En savoir plus
Passerelle Profinet
PA Fieldswitch PROFIBUS
Les coupleurs multicanaux pour appareil de terrain pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus sont également appelés « barrières de bus de terrain » en raison de leur homologation zone Ex 1.
En savoir plus
PA Fieldswitch PROFIBUS
Multiplexeurs
Un système de multiplexeur est un système simple permettant la transmission de signaux analogiques et numériques entre plusieurs stations très éloignées physiquement.
En savoir plus
Multiplexeurs
APL Fieldswitch
La nouvelle technologie APL « Advanced Physical Layer » permet une connexion Ethernet directe de l'appareillage de terrain, rendant ainsi toute conversion de protocole superflue. Le switch de terrain APL indépendant du protocole est conçu et approuvé pour un fonctionnement avec sécurité fonctionnelle dans des atmosphères explosibles et établit des connexions sécurisées avec les appareils APL de la zone 0/1 conformément à la norme 2 WISE.
En savoir plus
APL Fieldswitch
Adaptation des signaux
Pour que les processus complexes de l'industrie des process se déroulent sans erreur et de manière stable, il est indispensable que les signaux soient transmis sans perturbation du terrain à l'automate.
En savoir plus
Adaptation des signaux
Adaptation des signaux
Pour que les processus complexes de l'industrie des process se déroulent sans erreur et de manière stable, il est indispensable que les signaux soient transmis sans perturbation du terrain à l'automate.
En savoir plus
Adaptation des signaux
Raccordements
COMPLETE line propose un vaste choix de différents blocs de jonction pour le raccordement des applications les plus diverses dans l'armoire électrique.
En savoir plus
Raccordements
Communication sécurisée
Afin de garantir un déroulement stable et fiable de tous les process et d'intervenir à temps en cas de besoin, il est nécessaire de surveiller les installations en continu dans l'industrie des process.
En savoir plus
Communication sécurisée

L'une des tâches principales pour l'automate dans l'environnement du process consiste à relier les capteurs et les actionneurs sur le terrain à l'automate en respectant toutes les exigences de sécurité nécessaires ainsi que les homologations Ex pour différentes normes et zones.

Une possibilité est le raccordement classique point à point avec des produits de la technologie de raccordement et de l'adaptation du signal. Les signaux analogiques sont collectés sur le terrain via des boîtiers de distribution adaptés à l'environnement et transmis via un câble trunk à la salle de contrôle avec un système de régulation et de commande. Cette solution est utilisée dans près de 80 % des cas dans l'industrie des process, notamment dans l'industrie pétrolière et gazière.

Plus l'application est grande et complexe, plus le câblage est important. C'est l'une des raisons pour lesquelles des systèmes décentralisés avec une connexion réseau industrielle sont utilisés. Ces systèmes sont également encore souvent basés sur des capteurs et des actionneurs analogiques, bien que la technologie de commande utilise de plus en plus les signaux numériques.

Dans l'industrie chimique et pharmaceutique, un système d'E/S à distance se charge dans de nombreux cas de la collecte des données. Ces systèmes disposent généralement d'une homologation pour la zone 2, voire la zone 1. Ils saisissent les données analogiques au plus près du process et permettent une connexion efficace avec le système de régulation et de commande via le bus numérique. L'Axioline P-Station est parfaitement adaptée à la combinaison avec des systèmes d'E/S avec ou sans homologation Ex et dans des conditions ambiantes difficiles ainsi que dans la plage de température de -40 à 70 °C. Cette solution réduit considérablement le travail de câblage par rapport au câblage classique point à point.

Un concept d'automatisation modulaire contrôle les récepteurs tels que les compresseurs et les pompes. Un automate décentralisé traite les données collectées directement dans l'application et ne transmet que les données pertinentes pour le système de contrôle. Cela réduit le flux de données et augmente la vitesse du système.
La combinaison d'appareillages de terrain numérique, de switchs de terrain PROFIBUS-PA et d'une passerelle PROFINET offre une solution numérique de bout en bout. Alors que le switch de terrain prend en charge la connexion et la communication avec les appareils numériques, la passerelle Profinet permet une communication redondante avec le niveau de commande. La voie est ainsi ouverte au raccordement de systèmes de gestion des actifs basés sur le cloud.

Même les installations modernes utilisent généralement un mélange d'appareils de terrain numériques et analogiques. Dans ce cas, les multiplexeurs prennent en charge la connexion des signaux d'E/S conventionnels au réseau PROFIBUS-PA existant. Ils relient les capteurs 4-20 mA à la passerelle PROFINET et rendent les signaux analogiques disponibles en numérique. Ils permettent ainsi d'utiliser durablement des systèmes analogiques existants avec une nouvelle technologie de capteurs numériques.

La nouvelle technologie APL « Advanced Physical Layer » permet une connexion Ethernet directe de l'appareillage de terrain, rendant ainsi toute conversion de protocole superflue. De plus, elle permet d'utiliser d'autres données des appareils de terrain et les transmet à chaque partie prenante définie de l'installation. Le switch de terrain APL indépendant du protocole est conçu et approuvé pour un fonctionnement avec sécurité fonctionnelle dans des atmosphères explosibles et établit des connexions sécurisées avec les appareils APL de la zone 0/1 conformément à la norme 2-WISE.