Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Communiquer en toute sécurité dans l'industrie des process

Afin de garantir un déroulement stable et fiable de tous les process et d'intervenir à temps en cas de besoin, il est nécessaire de surveiller les installations en continu dans l'industrie des process. Dans ce contexte, la tendance est à une architecture ouverte avec une structure modulaire qui permet une intégration Plug & Play.

Image Map interactive : mise en place de solutions de communication pour l'industrie des process
Parafoudres basse tension
La gamme de produits DATATRAB DT protège les réseaux à haut débit jusqu'à 10 GBit Ethernet ainsi que les réseaux avec interface RS-485. Les interfaces analogiques et TOR pour les télécommunications, y compris DSL, sont également concernées.
En savoir plus
Parafoudres basse tension
Infrastructure de communication
Les produits Industrial Ethernet de la gamme COMPLETE line offrent tous les avantages des réseaux Ethernet modernes : flexibilité inégalée, puissance, continuité et rapidité.
En savoir plus
Infrastructure de communication
Routeur de sécurité
Les dispositifs de sécurité mGuard conviennent parfaitement à la protection décentralisée et à la télémaintenance sécurisée des cellules de production ou des machines individuelles.
En savoir plus
Routeur de sécurité
Routeur de sécurité
Les dispositifs de sécurité mGuard conviennent parfaitement à la protection décentralisée et à la télémaintenance sécurisée des cellules de production ou des machines individuelles.
En savoir plus
Routeur de sécurité
Communication câblée
Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder des réseaux Ethernet jusqu'à 20 km via de simples câbles à deux fils. De plus, vous pouvez combiner des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables dans un réseau.
En savoir plus
Communication câblée
Communication sans fil
Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER de Phoenix Contact permettent des connexions de données performantes par les réseaux de téléphonie mobile en 4G.
En savoir plus
Communication sans fil
Interface locale
COMPLETE line propose la solution adaptée pour l'utilisation et la surveillance de votre application : de la tablette PC mobile pour la commande sur le terrain au logiciel complexe de visualisation pour des installations d'automatisation étendues.
En savoir plus
Interface locale
Switch
Les switchs Ethernet sont les points de communication de votre réseau industriel. Ils assurent un échange de données fiable et efficace ainsi que la robustesse de votre réseau.
En savoir plus
Switch
Commande
La technologie de communication transmet les données au niveau de commande pour une utilisation ultérieure.
En savoir plus
Commande
Alimentation et protection
Des concepts d'alimentation fiables permettent à l'ensemble de l'infrastructure de communication de fonctionner sans interruption.
En savoir plus
Alimentation et protection

Les switchs constituent un élément central de la communication industrielle. Ils coordonnent les données entre un grand nombre de terminaux et permettent une communication efficace. Les switchs non manageables offrent une fonctionnalité standard avec un nombre de ports variable. Les switchs manageables permettent de plus d'analyser et de contrôler le trafic de données via des mécanismes de redondance et des diagnostics de réseau et disposent d'une cybersécurité avancée. Les routeurs ou les switchs à 3 couches remplissent des fonctions similaires et permettent par ailleurs de relier des réseaux partiels.

Alors que les unités de commande et de sécurité disposent généralement d'une connexion directe aux switchs, certains réseaux nécessitent une infrastructure de communication étendue. Les répéteurs et les dispositifs d'extension augmentent les performances du réseau. Les passerelles augmentent le nombre d'appareils et les convertisseurs intègrent les participants sans interface Ethernet.

Un parafoudre basse tension fiable est indispensable pour les appareillages de terrain et les lignes de données. Pour protéger les interfaces de données sensibles, la gamme de produits DATATRAB DT du portefeuille COMPLETE line est appropriée.

Après avoir choisi le switch le mieux adapté à l'application, on procède au raccordement d'autres appareils, tels que des composants de surveillance et de commande, pour le terrain. Les Panel PC et les IHM robustes avec des homologations pour les atmosphères explosibles et les conditions maritimes conviennent ici.

Enfin, la connexion de différents sous-systèmes au système de régulation et de commande se fait par des solutions câblées ou sans fil. Pour les applications dans un environnement proche, le câblage est une solution simple et fiable avec une transmission rapide des données. Si un câblage n'est pas réalisable en raison de grandes distances, les solutions radio offrent une alternative. Toutefois, ces connexions sont souvent soumises à des influences perturbatrices telles que les champs électromagnétiques, les réflexions, le fading, les interférences et les occultations, qui ont une influence négative sur la transmission des données.

Une infrastructure de communication mal gérée, voire infiltrée, présente des risques importants pour la stabilité et la sécurité du réseau. C'est pourquoi chaque application d'infrastructure critique doit être protégée par la cybersécurité CEI 62443 - et ce, si possible, à chaque point d'accès possible. Les routeurs de sécurité assurent la sécurité des applications selon la norme CEI grâce à des pare-feux performants et flexibles.