MACX MCR-S-MUX - Multiplexer HART
2865599

Multiplexeur HART pour configuration et diagnostic en ligne d'appareils de terrain compatibles HART ainsi que pour la documentation constante des variables de processus et états avec un PC ou un système de gestion, pour le montage sur NS 35/7,5 ou NS 32

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Permet de configurer en ligne et de diagnostiquer les appareils de terrain compatibles HART raccordés
Communication à l'aide d'un logiciel (par exemple, OPC HART Server) par l'intermédiaire de l'interface RS-485
Jusqu'à 128 multiplexeurs HART sur une interface PC
32 voies HART par multiplexeur
Documentation permanente des variables procédé et des états
Isolation galvanique entre l'alimentation externe, le bus RS-485 et les canaux HART
Tous les accès aux appareils de terrain HART s'effectuent en parallèle à la transmission du signal de mesure et n'ont aucune influence sur le traitement des valeurs de mesure.
Connexion des appareils de terrain HART par l'intermédiaire de cartes de connexion universelles HART ; connexion directe pour le traitement des signaux non Ex ; connexion avec le séparateur de signaux Ex i prémonté distinct pour le traitement des signaux Ex
Alimentation par la carte de connexion HART