Connect what matters
1 000 applications innovantes. Un partenaire qui crée des liens
Lorsque les applications offrent de nouvelles possibilités, il faut disposer de connexions innovantes. En tant que partenaire pour la connectivité, nous menons l'énergie, les signaux et les données à destination de manière sûre, efficace et durable. Il en résulte des systèmes spécialisés, qui accélèrent les processus et favorisent l'innovation. Que ce soit dans l'automatisation, la mobilité, les infrastructures ou les solutions numériques, la connectivité ne se contente pas de relier une chose à une autre, elle relie ce qui compte à ce qui produit un effet tangible : connect what matters.
1 000 kW pour une alimentation autonome Notre connectivité stabilise les flux d'énergie de l'infrastructure critique – du contact naît alors la sérénité
Les connexions contribuent à la sécurité lorsque l'énergie circule de manière contrôlée, que les systèmes réagissent de façon stable et que les processus critiques restent fiables même dans des conditions difficiles. Il en résulte un sentiment rassurant : celui de savoir que l'électricité est disponible à tout moment, quand on en a besoin. Grâce à des infrastructures robustes sous forme de systèmes de stockage sur batterie, les exploitants d'applications critiques peuvent garantir la fiabilité partout où elle est indispensable : connect what matters.
Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie pour une plus grande pérennité Notre connectivité pose les bases de réseaux de courant continu à haute efficacité énergétique – du contact naît alors l'avenir
Le courant continu permet d'utiliser l'énergie directement là où elle est produite. La réduction des pertes de conversion permet de diminuer les coûts d'exploitation et d'améliorer l'efficacité du système. Cependant, la déconnexion sous charge peut générer un arc électrique dangereux et mettre ainsi en danger les personnes et les installations. Nos connecteurs pour réseaux de courant continu permettent un branchement sous charge en toute sécurité. Ils protègent ainsi les utilisateurs et utilisatrices, réduisent les temps d'arrêt et améliorent la disponibilité des installations. Connect what matters.
Une fiabilité totale, qui renforce les liens entre les gens Notre connectivité assure une alimentation électrique fiable en arrière-plan – du contact naît alors la proximité
Les connexions relient ce qui doit interagir – les personnes, les systèmes, les applications et les informations. Elles permettent de surmonter les distances, d'assurer une communication efficace au sein de structures complexes et de poser les bases nécessaires à la disponibilité et à la confiance grâce à leur précision, leur fiabilité et leurs performances. Là où les services numériques rapprochent les familles, les équipes et les infrastructures, la connexion électrique se traduit par une proximité tangible. Connect what matters.
500 kW qui mobilisent les gens Notre connectivité permet un approvisionnement rapide en énergie – du contact naît alors la mobilité
Pour que l'électromobilité s'intègre dans la vie quotidienne, il faut pouvoir compter sur une infrastructure de charge fiable – laquelle nécessite une technologie de raccordement performante afin que les processus de charge se déroulent rapidement, facilement et sans encombre. Nos solutions de connectivité pour High Power Charging répondent précisément à ces exigences. Et lorsque le véhicule est alimenté en énergie de manière sûre et efficace, le contact est source de mobilité : pour les chemins qui nous restent à parcourir. Connect what matters.
15 kWh pour une impression de sécurité totale Notre connectivité sécurise l'alimentation électrique de votre domicile – du contact naît alors la confiance
Pour se sentir en sécurité chez soi, il faut à tout moment disposer d'une source d'énergie autonome. Pour y parvenir, les systèmes de stockage domestiques nécessitent une technologie de raccordement qui transfère la puissance électrique en toute sécurité, permette un contrôle intelligent et maintienne la stabilité du flux d'énergie. L'électricité autoproduite devient ainsi une source de satisfaction, notamment quand vous en avez vraiment besoin. Connect what matters.
Technologie de raccordement pour C.I.
Des connexions qui font la différence : grâce aux blocs de jonction pour C.I. et aux connecteurs pour C.I., vous créez des interfaces fiables pour l'électronique de demain. La gamme de produits de Phoenix Contact assure la connexion des signaux, des données et de la puissance de manière sûre, efficace et conforme à l'usage prévu – depuis la technologie de raccordement d'appareils compacte jusqu'au transfert de courant à haute puissance. Il en résulte une connexion adaptée à ce qui compte vraiment : votre application.
Connecteurs et répartiteurs
Que ce soit sur le terrain, dans les appareils ou dans les infrastructures : la vaste gamme de connecteurs de Phoenix Contact offre des solutions fiables pour les applications industrielles et semi-industrielles – des connecteurs circulaires aux connecteurs industriels en passant par les connecteurs de données, les connecteurs de stockage d'énergie et les connecteurs photovoltaïques. Des répartiteurs complémentaires, des adaptateurs ainsi que des câbles et conducteurs à confectionner ou pré-équipés apportent des solutions de raccordement complètes, précisément là où elles sont requises.
Connecteurs pour l'électromobilité
Pour profiter d'une infrastructure de charge performante et fiable, il faut une technologie de raccordement capable de transporter des courants élevés en toute sécurité et de satisfaire aux exigences de l'électromobilité moderne. Avec CHARX connect, Phoenix Contact propose une gamme complète de câbles de charge DC et AC, de prises ainsi que de prises côté infrastructure permettant une utilisation flexible dans les applications de charge privées, professionnelles et publiques. Vous obtenez ainsi des interfaces robustes et pérennes pour la recharge des véhicules électriques – de manière efficace, sûre et conforme à l'usage prévu.