Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Solutions produits pour systèmes de stockage domestique La combinaison d'une installation solaire et d'un système de stockage domestique maximise la consommation de l'électricité produite dans les immeubles d'habitation.

Maison individuelle avec système de stockage sur batterie dans le garage

Installation PV sur le toit, système de stockage sur batterie dans la cave : chez les particuliers, les systèmes de stockage domestique sont souvent utilisés en combinaison avec une installation solaire. Outre l'onduleur et la boîte de jonction, ce système efficace comprend également le système de stockage domestique lui-même qui se compose d'un système de gestion de la batterie (BVMS) et de modules de batterie. Phoenix Contact propose des solutions adaptées à tous ces domaines d'application.

Notre gamme de solutions pour les systèmes de stockage domestique


Carte d'images interactive : Représentation de la gamme pour les systèmes de stockage domestiques
Boîtes de jonction pour PV
Pour installer des installations photovoltaïques en toute sécurité et les protéger contre la foudre et les surtensions, Phoenix Contact propose une multitude de boîtes de jonction différentes. Grâce à ces boîtes de jonction, les couplages de surtension sont directement déviés vers le potentiel de terre, de sorte que votre installation photovoltaïque continue de fonctionner. Les boîtiers précâblés sont disponibles dans différentes configurations et sont compatibles avec de nombreux fabricants d'onduleurs.
Vers les produits
Technologie de raccordement pour onduleurs
Raccordez votre installation solaire et le système de stockage d'électricité correspondant à votre onduleur en évitant toute inversion de polarité. Outre la technologie de raccordement pour C.I. interne, Phoenix Contact propose également des connecteurs pour le raccordement à l'installation photovoltaïque et au système de stockage domestique. En outre, notre gamme comprend des connecteurs AC à 3 et 5 pôles, ainsi que la technologie de raccordement pour les données et les signaux. Des connecteurs hybrides avec un indice de protection élevé sont également disponibles.
Vers les produits
Boîtiers universels pour systèmes embarqués
Pour la commande et la surveillance de votre stockage d'énergie à domicile, Phoenix Contact propose le boîtier universel de la série UCS comme solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers avec indice de protection IP40 protègent de manière fiable les circuits imprimés de format standard contre les influences externes. Les nombreux accessoires vous permettent également de personnaliser votre solution, par exemple grâce à des parois latérales amovibles.
Vers les produits
Technologie de raccordement pour systèmes de stockage domestiques
De la technologie de raccordement pour C.I. à levier au raccordement de puissance protégé contre l'inversion de polarité : Phoenix Contact propose une vaste gamme de technologies de raccordement pour systèmes de stockage qui relie de manière sûre et fiable les modules de batterie des systèmes de stockage domestique et le régulateur d'installation de production d'énergie. Dans ce cas, le design peu encombrant permet une utilisation confortable même dans des conditions d'installation restreintes.
Vers les produits
Gamme de produits pour la technologie de raccordement dans le système de stockage domestique

Technologie de raccordement pour modules de batterie

Installation fiable et fonctionnement sans faille des systèmes de stockage à domicile

Gamme de produits pour boîtes de jonction dans le système de stockage domestique

Boîtes de jonction pour PV

Des solutions robustes pour la protection contre la foudre et les surtensions

Gamme de produits pour la technologie de raccordement dans les onduleurs

Technologie de raccordement pour onduleurs

Conversion efficace du courant continu en courant alternatif

Gamme de produits des boîtiers universels de série UCS

Boîtiers universels pour systèmes embarqués

Protection optimale des composants électroniques contre les influences extérieures

Produits phares pour les systèmes de stockage domestique


Un système de stockage domestique permet d'utiliser soi-même une grande partie de l'électricité produite par le soleil. Cela préserve l'environnement et le porte-monnaie.

Dr Rüdiger Meyer, Expert en applications pour les systèmes de stockage d'énergie

Indépendance énergétique à domicile

Dans une maison individuelle avec installation photovoltaïque, il est particulièrement économique de stocker l'électricité solaire dans son propre système de stockage sur batterie plutôt que de la vendre l'électricité à bas prix au fournisseur d'énergie local. L'énergie électrique est soutirée en fonction des besoins et le courant de l'installation photovoltaïque est utilisé sur place, par exemple pour faire fonctionner la pompe à chaleur ou recharger la voiture électrique. L'énergie électrique produite par l'installation photovoltaïque réduit la quantité achetée auprès du fournisseur d'énergie et augmente l'indépendance vis-à-vis du réseau électrique. De plus, le système de stockage d'électricité permet de pallier les coupures de courant.

FAQ : Systèmes de stockage domestique


Système de stockage domestique
Système de stockage domestique dans une maison d'habitation
Des panneaux solaires sur le toit d'une maison
Système de stockage domestique

Un système de stockage domestique est un système de stockage d'énergie qui permet de stocker l'énergie excédentaire, généralement produite par des sources renouvelables telles que l'énergie solaire. Cette énergie peut ensuite être utilisée en cas de besoin, par exemple la nuit ou en cas de mauvais temps. Le stockage est généralement constitué de batteries qui stockent l'énergie électrique de manière chimique. La capacité mémoire se situe dans le segment des 10 kWh.

Système de stockage domestique dans une maison d'habitation

Il existe différentes techniques de système de stockage domestique, notamment :
• Systèmes couplés AC : ces systèmes sont reliés au réseau domestique par du courant alternatif (AC) et peuvent être installés indépendamment du système solaire.
• Systèmes couplés DC : ces systèmes sont directement reliés au courant continu (DC) du système solaire et permettent une transmission de l'énergie plus efficace.
• Systèmes hybrides : ceux-ci combinent à la fois le couplage AC et DC et offrent flexibilité et efficacité.

Des panneaux solaires sur le toit d'une maison

Les systèmes de stockage domestique offrent plusieurs avantages, notamment :
• Indépendance énergétique : ils permettent d'utiliser une plus grande partie de l'énergie autoproduite et de moins dépendre du réseau électrique public.
• Économie de coûts : l'utilisation de l'énergie stockée permet de réduire les coûts de l'électricité, en particulier en période de prix élevés de l'électricité.
• Protection de l'environnement : ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables et réduisent les émissions de CO2.

Contact

Expert en applications Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Expert en applications pour le stockage d'énergie
C'est avec plaisir que je vous aiderai à choisir les composants adéquats.