Les quantités d'électricité fluctuantes produites par les installations de production d'énergie renouvelable, ainsi que l'extension de l'infrastructure de charge constituent des défis majeurs pour les opérateurs réseau. Les systèmes de stockage d'électricité utilisent et stockent les surplus d'énergie temporaires. L'électricité est mise à disposition lorsque la quantité consommée augmente ou lorsque la quantité produite diminue. Les systèmes de stockage à grande échelle d'une capacité de plusieurs mégawattheures sont donc indispensables pour assurer une stabilité constante du réseau car ils permettent de compenser les fluctuations du réseau électrique et d'améliorer la sécurité d'alimentation. Souvent, les systèmes de stockage à grande échelle sont conçus comme des conteneurs fonctionnels.
Solutions produits pour les systèmes de stockage industriels et à grande échelle Notre gamme de produits coordonnés permet d'exploiter de manière fiable des systèmes de stockage sur batterie de grande capacité pour le commerce, l'industrie et les services réseau.
Les systèmes de stockage à grande échelle et industriels jouent un rôle crucial dans l'alimentation électrique moderne. Ils permettent de stocker de grandes quantités d'énergie électrique qui peuvent être utilisées en cas de besoin. Les systèmes de stockage favorisent le développement des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire, car ils compensent les fluctuations de la production d'énergie et permettent une alimentation stable et fiable. L'utilisation de systèmes de stockage à grande échelle soutenant le réseau et de systèmes de stockage industriels commerciaux permet aux réseaux d'alimentation et aux entreprises de fonctionner de manière plus efficace et durable. Cela présente des avantages à la fois économiques et écologiques. Phoenix Contact est à vos côtés avec une vaste gamme de solutions et des conseils compétents pour votre application de stockage d'énergie sur batterie.
Notre gamme de solutions pour les systèmes de stockage industriels et à grande échelle
Technologie de raccordement pour l'armoire électrique
Comment câbler mon système de stockage sur batterie de manière évolutive et sûre ?
Électronique de puissance
Comment puis-je charger et décharger mes batteries de manière fiable ?
Communication sécurisée
Comment établir une communication fiable au sein et avec mon système de stockage sur batterie ?
Commande
Comment surveiller, contrôler et réguler mon système de stockage sur batterie ?
Technologie de raccordement pour modules de batterie
Comment câbler mes modules de batterie de manière modulaire et efficace ?
Alimentation électrique auxiliaire
Comment alimenter et protéger de manière fiable mon système de régulation et de commande du système de stockage sur batterie ?
Produits phares pour les systèmes de stockage industriels et à grande échelle
Visualisation intelligente des données pour les systèmes de stockage sur batterie
Outre le matériel, nous vous proposons également une solution numérique adaptée pour visualiser vos données SSEB. En quelques secondes, vous obtenez un aperçu de vos données, adapté à votre matériel et à vos cas d'utilisation.
Exemples d'applications tirés de projets réels
FAQ : Systèmes de stockage industriels et à grande échelle
Dans l'industrie, les systèmes de stockage de l'électricité offrent de multiples possibilités d'optimiser les processus opérationnels. En tant que protection contre les pannes de courant, les systèmes de stockage peuvent pallier les coupures de courant de courte durée. Ainsi, les installations et les machines continuent de fonctionner ou sont arrêtées en bonne et due forme. Les arrêts imprévus des machines appartiennent ainsi au passé. Un autre domaine d'application important d'un système de stockage d'électricité est ce que l'on appelle l'écrêtage des pics de charge. Le système de stockage met alors l'électricité à disposition pour les pointes de charge, de sorte que cette électricité ne doit pas être prélevée sur le réseau. Cela a un impact direct sur le prix d'achat et augmente la rentabilité de l'installation. En outre, les systèmes de stockage industriels permettent d'utiliser efficacement l'énergie photovoltaïque autoproduite et de réduire ainsi la dépendance vis-à-vis des achats coûteux d'électricité du réseau.
Les systèmes de stockage sur batterie de grande capacité présentent plusieurs risques pour la sécurité qui doivent être gérés avec soin. En cas de surcharge ou de défauts techniques, les batteries peuvent surchauffer et provoquer un emballement thermique, ce qui peut entraîner un incendie ou une explosion. Des dommages dans la structure des batteries dus à des chocs, des vibrations ou d'autres effets physiques, ainsi que des défauts de fabrication, peuvent également provoquer des courts-circuits. Avec le temps et les cycles de charge répétés, les batteries peuvent perdre en performance et devenir plus vulnérables aux défauts. Pour minimiser de tels risques, il est essentiel en plus d'un entretien régulier de disposer de composants de haute qualité au sein du système de stockage. Phoenix Contact dispose à cet égard d'une vaste gamme.