Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; Nombre identique de chaînes d'entrée et de chaînes de sortie; nombre de MPP tracker pris en charge: 12; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: Interrupteur de service incendie DC; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Boites de jonction photovoltaïques
Afin de protéger nos installations photovoltaïques de façon optimale contre les impacts de foudre et les surtensions, l'utilisation de boites de jonction est nécessaire. Nos boites de jonction prêtes à être installées et immédiatement raccordables sont des solutions système fiables qui protègent directement l'onduleur des entrées de tension continue ou alternative. Ainsi, les couplages de surtension sont directement déviés sur le potentiel de terre.
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; Nombre identique de chaînes d'entrée et de chaînes de sortie; nombre de MPP tracker pris en charge: 4; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: Interrupteur de service incendie DC; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; nombre de MPP tracker pris en charge: 2; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: Interrupteur de service incendie DC; type d'entrée de câble: SUNCLIX; éléments fournis: Connecteurs DC pour le raccordement des boîtes de jonction
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; nombre de MPP tracker pris en charge: 1; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: Interrupteur de service incendie DC; type d'entrée de câble: SUNCLIX; éléments fournis: Connecteurs DC pour le raccordement des boîtes de jonction
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; nombre de MPP tracker pris en charge: 2; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: Interrupteur de service incendie DC; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: Interrupteur de service incendie DC; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 2) et presse-étoupes pour le côté entrée et le côté sortie.
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; Nombre identique de chaînes d'entrée et de chaînes de sortie; nombre de MPP tracker pris en charge: 12; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: sans équipement spécial; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; nombre de MPP tracker pris en charge: 4; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: sans équipement spécial; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; nombre de MPP tracker pris en charge: 2; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: sans équipement spécial; type d'entrée de câble: Presse-étoupe
Des solutions variées pour parafoudres basse tension dans vos projets solaires
Que vous construisiez et exploitiez une installation photovoltaïque sur toiture ou un grand parc solaire, nous vous proposons des mesures de protection antisurtension adaptées. Vous trouverez ici toutes les informations sur les défis spécifiques et nos produits innovants qui protègent efficacement vos installations. Informez-vous sur votre cas d'application individuel et sur notre solution de parafoudres basse tension adaptés :
Avantages
- Tous les kits dans un boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP65)
- Installation et mise en service rapides grâce au pré-assemblage des boites de jonction
- Raccordement simplifié du conducteur de potentiel de protection grâce à des possibilités de raccordement suffisantes dans la boite de jonction
- Création à court terme de solutions spécifiques aux clients
- Raccordement sans entretien des chaînes PV par technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
- Connecteurs nécessaires déjà inclus dans la livraison pour tous les kits photovoltaïques avec la technologie de raccordement SUNCLIX
- Ensemble de commutateurs conforme grâce à l'application de la norme DIN EN 61439
Nouveaux produits
Boîtes de jonction pour installations PV
Coupure sûre en cas d'incendie
Les organismes de protection contre les incendies et les assureurs recommandent de plus en plus l'utilisation d'interrupteurs de service incendie. Afin de minimiser les risques pour les équipes d'intervention et de garantir une lutte contre l'incendie en toute sécurité, l'objectif est de couper automatiquement la charge des chaînes PV à proximité des panneaux PV en cas d'intervention.
Caractéristiques principales
- Interrupteur-sectionneur motorisé
- Parafoudre basse tension intégré (type T1/2)
- Protection de jusqu'à 12 MPP trackers
- Jusqu'à 2 rangées par MPP tracker et 20 A par rangée
- Raccordement sans entretien grâce à la technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
- Conforme aux normes grâce à l'application de la norme DIN EN 61439
Avantages
- Coupure « automatique » des chaînes PV à proximité des panneaux PV
- Installation et mise en service rapides grâce à la préconnectorisation des boîtes de jonction
- Encombrement réduit grâce à la forme de construction compacte
- Raccordement simplifié du conducteur d'équilibrage de potentiel de protection contre la foudre grâce à des possibilités de raccordement suffisantes
- Réduction des coûts d'installation grâce au regroupement des chaînes PV
Sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger
Coupure d'urgence en cas d'incendie et interrupteur-sectionneur
Nous proposons aussi bien une coupure d'urgence en cas d'incendie ou un interrupteur-sectionneur qu'un parafoudre basse tension en un seul appareil. Un commutateur d'arrêt d'urgence permet de mettre l'installation photovoltaïque hors tension à distance. Cela assure une sécurité maximale lors de l'entretien ou en cas de danger.
Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire pour la confection des connecteurs solaires
Connecteurs photovoltaïques
Pour le raccordement des chaînes PV, les boites de jonction sont équipées de nos traversées de parois SUNCLIX ou de presse-étoupes sur des blocs de jonction Push-in. Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact ainsi que les blocs de jonction Push-in allient les avantages d'une installation facile et d'une connexion fiable et sans entretien.