SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Boîtier de raccordement de générateur
1460946

Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 12 x 2 rangées. Nombre égal de rangées d'entrée et de rangées de sortie. Avec parafoudre basse tension (type 1/2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers avec accès à distance et presse-étoupes pour le côté entrée et le côté sortie.


Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Large gamme de coffrets de raccordement de générateur en stock