Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DC Combiner Boxes pour installations photovoltaïques La DC Combiner Box collecte et distribue les courants de chaîne des panneaux solaires. Par ailleurs, la DC Combiner Box surveille la puissance de l'installation et protège les différents panneaux contre les dommages dus aux surtensions.

DC Combiner Box dans une application solaire

Défi


Deux personnes dans une installation PV de plein champ

Une disponibilité maximale

Les professionnels qui planifient et construisent des installations photovoltaïques sont confrontés au défi d'atteindre une disponibilité et une performance maximales des installations photovoltaïques. Les facteurs essentiels sont la collecte et la répartition des courants de strings, la protection des panneaux de la foudre et des surtensions et la surveillance de la performance de l'installation.

Solution


Application DC Combiner Box

Concepts de solutions sur mesure pour les installations PV de plein champ

Les DC Combiner Boxes de Phoenix Contact répondent à ces exigences dans un boîtier peu encombrant. Grâce à notre système de surveillance des chaînes photovoltaïques, vous pouvez réagir immédiatement aux perturbations et aux pertes de puissance, même en cas de panne d'une seule chaîne.

Boites de jonction
Présentation des produits

Découvrez ici un aperçu de notre gamme de boites de jonction à raccorder et trouvez la DC Combiner Box adaptée à votre parc solaire.

Trouver le produit approprié
Application DC Combiner Box

Structure typique de nos DC Combiner Boxes

Carte d'images interactive : vue de face d'un exemple de boite de jonction
Technologie de raccordement
Une technologie de raccordement sans entretien grâce à la technologie de raccordement à ressort permet une connexion rapide et sûre des chaînes PV.
En savoir plus
Technologie de raccordement
Surveillance de chaîne
La surveillance de la chaîne PV joue un rôle central dans la DC Combiner Box. Elle permet une saisie constante de l'état de l'installation ainsi qu'une mesure des courants et des tensions de chaîne. La mesure indirecte du courant par la technologie à effet Hall évite les pertes de puissance ainsi que l'injection de surtensions dans le système de surveillance. Ces données peuvent servir à l'exploitant de l'installation pour être averti le plus tôt possible des dysfonctionnements. Cela crée une disponibilité élevée de l'installation et l'optimisation du rendement de l'installation de production.
En savoir plus
Surveillance de chaîne
Alimentation
Les convertisseurs DC/DC garantissent une alimentation directe et autonome de la surveillance de chaîne au sein de l'installation. Une alimentation 230 V AC supplémentaire n'est donc pas nécessaire.
En savoir plus
Alimentation
Protection des installations
Les parafoudres basse tension et les fusibles servent à protéger les boites de jonction contre les influences extérieures telles que les courants de défaut ou la foudre. Une disponibilité élevée de l'installation est ainsi garantie.
En savoir plus
Protection des installations
Communication sans fil
Des concepts de mise à la terre insuffisants entraînent des couplages sur les lignes de signaux. Grâce aux solutions de communication sans fil, la communication de la surveillance n'est pas affectée en cas de couplage. Les solutions sans fil sont particulièrement adaptées aux projets de rétrofit grâce à la flexibilité de leur installation.
En savoir plus
Communication sans fil

Avantages

  • Fiabilité et longévité grâce à une conception optimisée en termes de température
  • Faibles coûts d'installation et de maintenance et mise en réseau flexible grâce à la communication sans fil
  • Disponibilité permanente grâce à des articles standardisés disponibles en stock dans de multiples versions
  • Compatible et personnalisé grâce à la configuration selon les souhaits du client

Contact


Le personnel de maintenance est en discussion, tablette à la main, dans un parc solaire

Travail en partenariat

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un leader du marché, présent dans le monde entier. Le groupe d'entreprises est synonyme de produits et de solutions orientés vers l'avenir pour l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation complètes de tous les secteurs de l'économie et de l'infrastructure. Avec ces solutions et produits innovants, nous ouvrons la voie à un avenir durable et neutre sur le plan climatique. La gamme de produits diversifiée et innovante vous offre des solutions d'avenir. Un réseau mondial dans plus de 100 pays avec 21 000 collaborateurs garantit une proximité importante avec votre projet.

Contact

Photo de groupe des experts en énergie solaire
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche vers une alimentation électrique durable.

Questions fréquentes


Entretien de deux personnes dans un parc solaire
Personnel de maintenance avec tablette dans un parc solaire
Homme devant des écrans avec la bibliothèque de logiciels Solarworx
Entretien de deux personnes dans un parc solaire

Nous assurons la proximité avec nos clients et partenaires grâce à un réseau international de sociétés de distribution. Sur tous les sites, nos collaborateurs travaillent avec la passion de la technologie et de l'innovation afin de faire avancer un monde durable pour tous. Grâce à cette présence de Phoenix Contact, nos DC Combiner Boxes sont disponibles à l'échelle mondiale et rapidement.

Personnel de maintenance avec tablette dans un parc solaire

L'enregistrement permanent de l'état des installations ainsi que la mesure des courants et des tensions de chaîne permettent d'obtenir une disponibilité maximale des installations. Cela peut entraîner une réduction des pannes.

Homme devant des écrans avec la bibliothèque de logiciels Solarworx

Grâce à la communication RS-485, les données des appareils de surveillance sont transmises à un PLCnext Control central. La bibliothèque Solarworx propose par ailleurs des blocs fonctionnels préprogrammés pour la lecture des données sur le PLCnext Control. La bibliothèque contient des blocs fonctionnels pour différents fabricants d'appareils de surveillance de chaînes pris en charge.

En savoir plus sur la communication des onduleurs
Armoires électriques d'un parc solaire

Comment les DC Combiner Boxes sont-elles intégrées dans le parc solaire ?

Les DC Combiner Boxes disposent de différentes interfaces. L'intégration dans le système global s'effectue donc de manière flexible. Nos expertes et experts de l'industrie se feront un plaisir de vous conseiller sur toutes les options possibles.
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle. Apprenez-en davantage sur les autres solutions de Phoenix Contact pour la surveillance et le contrôle dans votre parc solaire. Avec des solutions enthousiasmantes pour la gestion de l'injection, l'enregistrement des données, la saisie des données météorologiques et d'autres facettes du photovoltaïque, vous concevez une alimentation électrique durable.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.