Parafoudre pour systèmes PV à tension continue 1500 V DC à 2 pôles isolés et mis à la terre, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, dont deux avec surveillance de la température, message d'état sur les connecteurs + et -.
Parafoudres pour les installations photovoltaïques
Le parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques contribue à réduire la durée d'amortissement et simultanément à augmenter la disponibilité de votre installation photovoltaïque. Les équipements de protection pour les installations photovoltaïques se distinguent des parafoudres basse tension pour les courants continus linéaires. Avec notre gamme de parafoudres spécifiques aux applications pour les installations photovoltaïques, nous vous proposons les composants adaptés, de l'alimentation à la protection des câbles de signalisation et de données.
Parafoudre pour systèmes PV à tension continue 1500 V DC à 2 pôles isolés et mis à la terre, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, dont deux avec surveillance de la température, message d'état sur les connecteurs + et -.
Fiche de rechange pour parafoudre combiné spécial PV de la gamme de produits VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT... Le connecteur mâle est adapté à la seule utilisation dans la branche L+ ou L- d'une configuration en Y.
Fiche de rechange pour parafoudre combiné spécial PV de la gamme de produits VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT... La fiche est adaptée à la seule utilisation dans la branche PE d'une configuration en Y.
Parasurtenseurs pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, message d'état sur chaque connecteur.
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1500 V DC, pour montage sur rail DIN, avec contact de télésignalisation, éléments de protection avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1500 V DC, pour montage sur rail DIN, éléments de protection, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, éléments de protection, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.
Parasurtenseurs conformes type 2 / Classe II, pour systèmes PV à tension continue à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, message d'état sur chaque connecteur.
Parasurtenseurs conformes type 2 / Classe II, pour systèmes PV à tension continue à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, message d'état sur chaque connecteur.
Avantages
- Capacité de puissance optimisée pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1 500 V DC
- Sécurité confirmée par un organisme indépendant avec homologation KEMA
- Sécurité de fonctionnement élevée grâce à une tenue aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A
- Utilisation possible jusqu'à 6 000 m conformément à la norme EN 50539-11
Nouveaux produits
Parafoudres basse tension pour installations photovoltaïques
Parafoudre enfichable pour 1 500 V
VAL-SPP-T1-1500DC-PV offre un paratonnerre et parafoudre basse tension efficace pour les installations photovoltaïques avec des tensions système jusqu'à 1 500 V DC. Modulaire, flexible, certifié au niveau international et offrant une grande sécurité de fonctionnement pour une utilisation fiable et maintenable.
Caractéristiques principales
- Parafoudre basse tension enfichable pour les applications photovoltaïques jusqu'à 1 500 V DC
- Protection contre les contacts directs et indirects et les erreurs de câblage
- Faible couple de serrage
- Isolation renforcée entre le circuit principal et le circuit auxiliaire
- Séparation améliorée
- Utilisation possible jusqu'à une altitude de 5 000 m
Avantages
- Installation simple et sûre avec des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Protection fiable du système avec une puissance et une endurance maximales
- Surveillance facile de l'état du système grâce à un indicateur d'état optique et à un contact de télésignalisation
- Utilisable jusqu'à une altitude de 5 000 m grâce à une conception optimisée avec des distances dans l'air et lignes de fuite améliorées
Parafoudre enfichable VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Parasurtenseurs enfichables de type 1 VAL-SPP-T1-...-PV-2+V-UT...
Les parasurtenseurs enfichables de type 1 VAL-SPP-T1-1500DC-PV... et VAL-SPP-T1-1000DC-PV... protègent de manière fiable les systèmes DC bipolaires isolés des installations photovoltaïques contre les impacts de foudre directs et les surtensions. Ils conviennent aux installations photovoltaïques au sol et sur toiture ainsi qu'aux boîtes de jonction. Les utilisateurs bénéficient d'une disponibilité élevée de l'installation, d'une sécurité de fonctionnement accrue et d'une installation simple et sûre. Les appareils sont conçus pour des tensions système de 1 000 V DC ou 1 500 V DC et sont disponibles en option avec un contact de télésignalisation.
Parafoudre enfichable de type 2 -VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Parafoudre basse tension enfichable de type 2
Les parafoudres enfichables de type 2 de la gamme de produits VAL-SPP vous offrent, grâce au circuit 2+V pour les systèmes à tension continue isolés bipolaires, une protection fiable des installations pour les applications avec une tension en circuit ouvert de 600 V DC, 1 000 V DC ou 1 500 V DC Uocstc. Avec les nouveaux équipements de protection, profitez d'un dispositif de déconnexion optimisé et des avantages liés à l'installation et à la maintenance. Les parafoudres de type 2 VAL-SPP-T2-...-PV... sont disponibles avec ou sans signalisation à distance.
Installation et fonctionnement simples et sûrs Gamme de produits Safe Protection Plus
Safe Protection Plus est le nom de la nouvelle gamme de produits en matière de parafoudres basse tension. Avec les nouveaux parafoudres VALVETRAB SPP à base de varistances, nous proposons un parafoudre basse tension robuste avec des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir.
Avons-nous éveillé votre curiosité ? Regardez l'animation des nouveaux produits et apprenez-en davantage sur VALVETRAB SPP sur notre page de renvoi.
Parafoudre monobloc T1/T2 pour installations photovoltaïques
Parafoudre monobloc T1/T2 Pour les installations photovoltaïques avec des tensions de chaîne pour 600/1 000/1 500 V DC
Les parafoudres monoblocs T1/T2 pour systèmes à deux pôles isolés à tension continue de 600/1 000/1 500 V DC disposent d'une tenue aux courts-circuits allant jusqu'à 2 000 A. Les produits possèdent l'homologation KEMA et sont disponibles au choix avec ou sans contact de télésignalisation libre de potentiel. Grâce aux cônes d'insertion allongés sur les raccords principaux et aux puits de vis surélevés, une résistance accrue aux courants de fuite est atteinte et l'installation est plus sûre. L'indicateur d'état optique sur l'appareil informe sur l'état du parafoudre.
Parafoudre basse tension monobloc de type 2 pour installations photovoltaïques
Parafoudre basse tension monobloc de type 2 Pour les installations photovoltaïques avec des tensions de chaîne jusqu'à 1 500 V DC
Le parafoudre basse tension de type 2 pour les systèmes à deux pôles isolés à tension continue de 1 500 V DC est protégé contre les courts-circuits jusqu'à 2 000 A. Les cônes d'insertion allongés et les puits de vis surélevés garantissent une meilleure résistance aux courants de fuite et rendent ainsi l'installation plus sûre. Grâce à la signalisation à distance en option, les parafoudres peuvent être intégrés dans des systèmes de surveillance. L'indicateur d'état optique sur l'appareil informe sur l'état du parafoudre basse tension lors des contrôles visuels sur site.
Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques
Les installations photovoltaïques nécessitent des circuits de protection spéciaux. En fonction de la configuration du système et des conditions de mise à la terre, nous mettons à disposition des parafoudres adaptés qui maîtrisent ces tensions continues élevées en toute sécurité.
Les kits de solutions précâblés vous facilitent l'installation du parafoudre basse tension dans votre installation photovoltaïque.
Les systèmes de suivi et de surveillance doivent également être protégés contre les perturbations et les pertes de données. Protégez les câbles de données et de commande avec des parafoudres adaptés.