VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
1466777
Parasurtenseurs pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, message d'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | DC |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 3 |
| Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
| Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
| Accessibilité | Accessible |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Protection max. en amont nécessaire | 1 A (gG) |
| Tension de service AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (au-dessus du niveau de la mer)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (altitude MSL)) | |
| Courant de service AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tension de service DC | 30 V DC (≤ 5000 m (altitude MSL)) |
| Courant de service DC | 1 A DC |
| Tension de service DC | 125 V DC (≤ 5000 m (altitude MSL)) |
| Courant de service DC | 200 mA DC |
| Type d'isolant | Entre le circuit principal et le circuit auxiliaire, le produit a une isolation double / renforcée. |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section conduct. AWG | 15 ... 4 |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53,4 mm |
| Hauteur | 96,6 mm |
| Profondeur | 71,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 3 UL |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| gris clair (RAL 7035) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Courant résidual IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 120 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 4,2 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 4,2 kV (pour In) |
| ≤ 3,6 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 3 kV (pour 3 kA) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Circuit de protection PV | |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension permanente maximale UCPV | 1200 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 15000 A |
| Tension de marche à vide UOCSTC | 1000 V DC |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Résistance d'isolement Riso | > 5 MΩ (pour 500 V DC) |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de service permanent ICPV | ≤ 100 µA DC |
| Tension permanente maximale UCPV | 1200 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 15000 A |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 4,2 kV (pour In) |
| ≤ 3,6 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 3 kV (pour 3 kA) | |
| Courant résidual IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 4,2 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 120 mVA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20C (A l'état monté) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
| Remarque | 2019 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
| Remarque | 2018 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 1466777 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL11E1 |
| Product key | CL11E1 |
| GTIN | 4063151862626 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 389,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 359 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem