VAL-SPP se caractérise par sa simplicité et sa sécurité. Des caractéristiques innovantes telles que la protection contre les contacts et l'enfichage incorrect ainsi qu'un couple de serrage réduit de seulement 3 Nm en sont la preuve. La gamme de produits VAL-SPP présente ainsi des avantages orientés vers l'avenir, qui correspondent dès aujourd'hui aux normes de demain.
Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension
La disponibilité des installations électriques est soumise à des exigences élevées. Avec Safe Protection Plus, Phoenix Contact mise dès aujourd'hui sur les standards de demain en matière de parafoudre basse tension. Les appareils VAL-SPP réunissent des caractéristiques d'installation et de sécurité d'avenir qui garantissent une grande disponibilité de votre installation.
Une nouvelle conception du parafoudre basse tension
Les avantages de la gamme de produits VAL-SPP L'abréviation SPP signifie Safe Protection Plus ou autrement dit :
- Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
- Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
- Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs
La gamme de produits VAL-SPP offre une puissance et une endurance maximales pour assurer une protection fiable. Ce faisant, l'isolation renforcée augmente le niveau de sécurité de l'utilisateur et de l'installation. Le temps de réponse direct protège le fusible en amont et l'installation. La déconnexion rapide garantit une sécurité de fonctionnement élevée.
VAL-SPP se prête aux applications AC et PV avec différentes tensions nominales. Des variantes pour les réseaux présentant de fortes variations de tension complètent la gamme. La construction robuste permet une installation dans des environnements hostiles qui peuvent atteindre 5 000 m d'altitude. L'utilisation sans fusible en amont jusqu'à 315 A garantit une installation économique et peu encombrante.
Des données numériques complètes pour les systèmes ECAD facilitent la planification de votre installation. Notre aide à la sélection en ligne vous permet de trouver rapidement et facilement le produit adapté à votre application. Grâce aux accessoires modulaires, il est également possible d'intégrer facilement d'autres fonctions, même ultérieurement.
Parafoudres basse tension pour applications AC
Parafoudres basse tension VAL-SPP pour systèmes d'alimentation triphasés avec conducteur neutre N et conducteur de protection PE séparés
Pour obtenir des informations détaillées telles que les
- Caractéristiques techniques
- Modèles 3D
- Instructions d'installation
- Articles de rechange
sur tout l'assortiment de parafoudres de type 2 de la gamme de produits Safe Protection Plus (SPP) pour les applications AC, veuillez consulter la liste des produits accessible par le lien indiqué.
Parafoudres basse tension pour applications photovoltaïques
Parafoudres basse tension pour applications PV VAL-SPP-T2-...PV...
Pour obtenir des informations détaillées telles que les
- Caractéristiques techniques
- Modèles 3D
- Instructions d'installation
- Articles de rechange
sur tout l'assortiment de parafoudres pour les applications photovoltaïques de la gamme de produits Safe Protection Plus (SPP), veuillez consulter la liste des produits accessible par le lien indiqué.