The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión crimpada La conexión crimpada como proceso de unión sin soldadura permite una conexión de conductores rápida, muy fiable y automatizable.

Conexión crimpada

Sus ventajas

  • Inicio de la producción variable mediante una automatización completa o semiautomatización
  • Conexiones estables gracias a la alta resistencia a la tracción de la conexión
  • Uso flexible gracias a las bajas resistencias de contacto
  • Fácil montaje gracias a la fácil monitorización de la producción
  • Larga vida útil gracias a la alta resistencia medioambiental, a las vibraciones y a los impactos

Conexión crimpada detallada

La conexión crimpada es especialmente eficaz cuando se confeccionan grandes cantidades de conductores. El hilo y el contacto crimpado se conectan con unas tenazas de crimpado o con una máquina de crimpado. Para el proceso completamente automático se suministran contactos crimpados en cinta.

Se han establecido numerosas conexiones crimpadas diferentes. Un requisito importante para una conexión fiable es que la sección del hilo, el contacto crimpado y la herramienta de crimpado estén adaptados entre sí. Si el conductor se coloca en el contacto crimpado desde arriba y los bordes de las láminas de contacto presionan el conductor desde arriba en ambos lados durante el crimpado, se habla de un crimpado B. Los conductores rígidos se utilizan con el O-Crimp.

Debido a que las herramientas de crimpado están sujetas a un determinado desgaste, se debe monitorizar el proceso de crimpado en el caso de grandes series. En la norma DIN EN 60352-2 se definen los requisitos que deben cumplir las conexiones crimpadas. Los rasgos distintivos de la calidad de una conexión crimpada son la resistencia a la tracción alcanzada para la conexión y una deformación sin desgarros del contacto crimpado. Los contactos crimpados tampoco deben extenderse de forma inadmisible durante el crimpado, ya que, de lo contrario, no encajarían correctamente en el soporte de contactos. El contacto se suelta con ayuda de una herramienta de desbloquear. Para conductores muy finos también existen medios auxiliares para el montaje.

Conexión crimpada en un conector para placa de circuito impreso
Conexión crimpada de un conector M12
Conexión crimpada en conectores M17-M58
Conexión crimpada en un conector de polos de batería
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Conexión crimpada en un conector para placa de circuito impreso

Los conectores crimpados de las respectivas series de conectores pueden combinarse con casi todas las carcasas de base de las series asociadas. Una característica especial es la baja altura total en comparación con otras tecnologías de conexión. La dirección de conexión es paralela al eje conductor. Están disponibles variantes con y sin sujeción aérea (tornillo) o gatillo de bloqueo, así como variantes con y sin ayuda de extracción.

Ir a los conectores para placa de circuito impreso
Conexión crimpada de un conector M12

Los conectores M12 con conexión crimpada convencen por el poco espacio que ocupan y el bajo coste de producción en serie. Cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables, la conexión crimpada ofrece una conexión rápida y automatizada. El conector extremadamente compacto y confeccionable es adecuado para aplicaciones ferroviarias.

Un requisito importante para una conexión fiable es que la sección del hilo, el contacto crimpado y la herramienta de crimpado estén adaptados entre sí. Debido a que las herramientas de crimpado están sujetas a un determinado desgaste, se debe monitorizar el proceso de crimpado en el caso de grandes series.

Ir a los conectores M12
Conexión crimpada en conectores M17-M58

En el caso de los conectores circulares para uso industrial, la conexión crimpada ofrece un alto nivel de seguridad eléctrica y mecánica, por ejemplo, contra las vibraciones y las tensiones térmicas. El programa de conectores circulares con conexión crimpada abarca desde conectores para señales en los tamaños M17 y M23 pasando por conectores híbridos hasta conectores de potencia en los tamaños M17 a M58.

Ir a los conectores M17-M58
Conexión crimpada en un conector de polos de batería

El uso de una conexión crimpada es especialmente útil cuando se requieren módulos del mismo diseño en grandes cantidades. La ventaja de esta tecnología es la rapidez y la calidad. Si la zona de conexión, el cable y la herramienta están bien adaptados, se consigue una conexión permanentemente estable.

Ir a los conectores de polos de batería
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Los insertos de contactos de polos fijos y modulares con conexión crimpada para conectores industriales convencen por el escaso espacio que requieren los puntos de embornaje y el bajo coste de producción en serie.

Los contactos crimpados estampados y enrollados de Phoenix Contact se pueden procesar de forma rápida y sencilla gracias al crimpado abierto. Además del material en metros para cantidades grandes, se ofrecen también contactos individuales para el confeccionado en campo flexible.

Ir a los conectores industriales