SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
-
Tarjeta de tiras
0805412
Tarjeta de tiras, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: Rotulador especial: sin impresión, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 5,08 mm, Número de índices individuales: 120, altura del campo de texto: 3,8 mm, anchura del campo de texto: 5,08 mm
Detalles de producto
Generalidades | rotulable con CMS |
Tipo de producto | Marcador de bornes sin rotular |
Paso | 5,08 mm |
Ejecución | Etiqueta |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 120 |
Número de etiquetas individuales por línea | 10 |
Número de tiras de señalización | 12 |
Impresión | sin impresión |
Tecnología de marcado | Manual |
Anchura | 5,08 mm |
Altura | 3,8 mm |
Paso | 5,08 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 5,08 mm |
Altura del campo de texto | 3,8 mm |
Grosor de lámina | 53 µm |
Grosor de pegamento | 20 µm |
Adhesivo | Acrilato |
Color | blanco (RAL 9010) |
Material | Poliéster |
Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 150 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | > 15 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C/50 % de humedad relativa. Se recomienda su conservación en el embalaje original hasta el uso. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
Período de conservación | 12 meses |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | pegado |
Código de artículo | 0805412 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | BG2113 |
GTIN | 4017918129170 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,91 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,734 g |
Número de tarifa arancelaria | 39199080 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg