Esquema de polos girado 180°
SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR T
-
Soporte de contactos
1706890
Soporte de contactos, 8-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, codificación: A, Conexión por soldadura THR, Conexión por soldadura THR
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | No compatible con carcasas SPEEDCON. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Aplicación | Señal |
Número de polos | 8 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 2 A |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | acodado |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67, en estado enchufado y bloqueado |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Tipo de montaje | Conexión por soldadura THR El esquema de polos está girado 180° con respecto a la norma. |
Indicaciones de montaje | El esquema de polos está girado 180° con respecto a la norma. |
Tipo de embalaje | Tray |
Código de artículo | 1706890 |
Unidad de embalaje | 120 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 120 Unidades |
Clave de producto | ABQAHS |
GTIN | 4067923266827 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,156 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,156 g |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SACC-M12-SCO NUT - Prensaestopas para carcasa 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Prensaestopas para carcasa 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Prensaestopas para carcasa 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Prensaestopas para carcasa 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Prensaestopas para carcasa 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Prensaestopas para carcasa 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Prensaestopas para carcasa 1414005
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESS - Prensaestopas para carcasa 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Prensaestopas para carcasa 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027678
Sus ventajas
Adecuado para pick and place: la colocación automatizada en la placa de circuito impreso ayuda a aumentar la eficacia en la producción.
Diseño optimizado: centro de gravedad desplazado, por lo que se mantiene en la placa de circuito impreso en posición vertical "sin fuerza" y sin ganchos de sujeción
Flexible: fácil colocación y alineación en la placa de circuito impreso incluso en espacios reducidos
Modular: compatible con las cajas THR disponibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg