SACC-BP-F-M12/M15-6-THR
-
Prensaestopas para carcasa
1414004
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, Conexión por soldadura THR, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR