SACC-FP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa
1027678

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, Montaje frontal, M14 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de bloqueo M12 PUSH-PULL para cualquier fabricante para la máxima disponibilidad
Cableado sencillo y rápido de los equipos y las instalaciones en zonas de difícil acceso
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
Compatible con conectores con conexión por tornillo y push-in