Descúbralo ahora en 3D
Eche un vistazo al controlador de carga AC CHARX control modular 3150 con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Los controladores de carga escalables CHARX control modular de modo 3 constituyen la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente. La plataforma abierta Linux permite el acoplamiento de sectores y el uso de aplicaciones IoT y Smart Services específicos del cliente. Las actualizaciones periódicas y gratuitas garantizan la ciberseguridad y ofrecen nuevas funciones, como la carga bidireccional y Plug and Charge. La sencilla aplicación de la ley de calibración y los profesionales servicios de asistencia técnica completan la oferta.
CHARX control modular, Equipo RFID/NFC, Para la conexión a controles de carga AC CHARX control modular, Con indicador LED integrado, con zumbador
El EV Charge Lock Release supervisa la tensión de servicio de 12 V del actuador electromotriz de un dispositivo de bloqueo de conector, conduce las señales de bloqueo y desbloqueo y envía un impulso de desbloqueo al actuador cuando cae la tensión de servicio.
CHARX control modular, pantalla en color LCD, 4,3", incluido software de carga preinstalado para vehículos eléctricos, puerto micro-USB, montaje adhesivo (material de montaje no incluido en el volumen de suministro), hasta 12 puntos de recarga, se puede utilizar exclusivamente en el modo de la ley de calibración
CHARX control modular, Dispositivo RFID, Para la conexión a controles de carga AC CHARX control modular
CHARX control modular, Juego de cables, 3 polos, longitud: 1 m, Con contacto macho en un lado, Exclusivamente para conectar la pantalla CHARX 4,3 LCD, código de art.: 1426836 a los módulos de la familia de sistemas de control de carga CHARX control modular
CHARX control modular, Dispositivo RFID, Para la conexión a controles de carga AC CHARX control modular
CHARX control modular, Equipo RFID/NFC, Para la conexión a controles de carga AC CHARX control modular, Con indicador LED integrado, con zumbador
CHARX control modular, Juego de cables, 4 polos, longitud: 1 m, Con contacto macho en un lado, Para conectar el sensor de corriente de fuga EV-RCM-6DC-WAT, código de artículo 1309697. y CHARX RFID/NFC-PCB, código de artículo 1391227, a los módulos de la familia de sistemas de control de carga CHARX control modular
El EV Charge Control sirve para cargar vehículos eléctricos en una red de corriente alterna trifásica conforme a IEC 61851-1 Mode 3. Todas las funciones de mando necesarias para ello están integradas. Están disponibles las funciones adicionales para aplicaciones de carga diferentes.
Con la app de configuración para CHARX control modular, la puesta en servicio y la configuración inicial de cargadores domésticos, estaciones de recarga o parques de carga completos nunca había sido tan fácil: los electricistas son guiados paso a paso a través de los ajustes especialmente importantes del controlador EVSE en su smartphone, sin necesidad de conocimientos previos.
Plug and Charge con certificación Hubject
Concepto simplificado de la ley de calibración
El acoplamiento de los distintos sectores y actuadores entre sí, como redes eléctricas, edificios, generadores locales, estaciones de recarga y vehículos eléctricos, cada vez es más importante para el futuro de la electromovilidad.
Por este motivo, la comunicación es el factor clave para una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, p. ej., la integración de los vehículos eléctricos en la Smart Grid o Smart Home, procesos de negocio eficientes y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y patch para empresas explotadoras de parques de carga.
Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control CHARX control modular, la plataforma abierta Linux y los conocimientos de aplicaciones de Phoenix Contact estará perfectamente preparado para afrontar este reto.
|
|
|
|
|---|---|---|
| La clase compacta 1000 | La clase inteligente 3000 | |
| Anchura | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Posibles modos operativos | Autónomo, cliente | Autónomo, cliente, Servidor (para gestionar hasta 48 puntos de recarga) |
| Interfaces para toma de carga/cable de carga, contactor, lector RFID, contador de energía, supervisión de corriente residual, desbloqueo en caso de fallo de red, E/S configurables | ||
| Carga conforme a la ley de calibración con soporte OCMF ¹⁾ | ||
| Plataforma Linux, gestión basada en web, gestión de consumo dinámica, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 para Plug and Charge y, en el futuro, Vehicle to Grid (opcionalmente como variantes del artículo) | ||
| Radiotelefonía móvil 4G/2G (opcionalmente como variantes del artículo) | ||
| WLAN (opcionalmente reequipable mediante adaptador USB) | ||
| Ver detalles de producto | Ver la lista de productos |
¹⁾ Solo compatible con la clase 1000 en combinación con la clase 3000.
Eche un vistazo al controlador de carga AC CHARX control modular 3150 con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Contadores de energía | Lector RFID | Supervisión de corriente residual | Fuente de alimentación | |
| Ver lista de productos | Ver lista de productos | Ver lista de productos | Ver lista de productos |
¿Qué interfaces y protocolos son compatibles?
CHARX control modular ofrece diversas interfaces, como Ethernet, WLAN (mediante adaptador USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT y REST API. Esto permite integrar el sistema de control de forma flexible en una amplia gama de sistemas backend, de gestión de la energía y de IoT.
¿Son fáciles de instalar y poner en servicio?
Gracias a los módulos Plug and Play, la tecnología de conexión push-in y la configuración basada en web, la instalación es especialmente rápida y sencilla. La función WLAN también permite la puesta en servicio y el mantenimiento inalámbricos – sin necesidad de complejos cableados.
¿Cómo se garantiza la compatibilidad con los equipos periféricos?
El sistema de control admite numerosos contadores de energía (MID, conforme a la ley de calibración) y otros equipos periféricos, p. ej., módulos RFID/NFC y supervisión de corriente de fuga DC. Gracias a la arquitectura modular del sistema, los distintos componentes pueden integrarse y sustituirse fácilmente.
¿Qué opciones de escalado existen?
Con CHARX control modular, se pueden controlar y gestionar de forma inteligente hasta 48 puntos de recarga. La arquitectura del sistema está diseñada de modo que puede ampliarse con flexibilidad desde un único cargador doméstico hasta un gran parque de carga.
¿Cómo se cumplen las normas internacionales (también en el futuro)?
El sistema de control cumple normas actuales como IEC 61851, ISO 15118 y la Radio Equipment Directive (RED). También está preparado para la Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) y la Ley de Ciberresiliencia (CRA). Las actualizaciones de software periódicas y firmadas garantizan la rápida implementación de los nuevos requisitos normativos y técnicos.
¿Existen funciones para Smart Services y aplicaciones IoT?
Sí, la plataforma Linux abierta permite el desarrollo y la integración de aplicaciones IoT específicas para el cliente, Smart Services y el acoplamiento de sectores. Esto significa que la infraestructura de recarga puede prepararse para el futuro y personalizarse.
¿Cómo se garantiza la seguridad durante las actualizaciones y el funcionamiento?
Las actualizaciones están protegidas por firmas RSA-PSS y SHA-512-Hash. El sistema de control cuenta con un control de acceso basado en roles, un cambio de contraseña obligatorio en el primer inicio de sesión y mecanismos de protección contra ataques de fuerza bruta.
¿Cómo funciona la gestión de los puntos de recarga?
Un panel de gestión basado en web permite configurar, monitorizar y mantener cómodamente todos los puntos de recarga – de forma local o remota. Las indicaciones de estado y los diagnósticos de fallos están disponibles en todo momento.
¿Cómo se garantiza la interoperabilidad?
Al admitir estándares y protocolos abiertos (OCPP, Modbus, MQTT, REST), el sistema de control es compatible con un gran número de sistemas backend (independientes del fabricante), contadores de energía y equipos periféricos.
¿Qué particularidades ofrece CHARX control modular?
En comparación con otras soluciones, destaca la combinación de una plataforma Linux abierta, hardware modular, amplia compatibilidad de protocolos, actualizaciones de seguridad periódicas y una escalabilidad sencilla, lo que convierte a CHARX control modular en una solución especialmente flexible y preparada para el futuro para todas las aplicaciones de carga AC.
¿Cómo puedo integrar de forma segura los puntos de recarga en los sistemas IT y de gestión de la energía?
Nuestro control de carga AC es compatible con numerosas interfaces y protocolos como OCPP, MQTT, Modbus/TCP y REST. Esto permite una integración perfecta en sistemas backend y Smart Home o la tecnología de control de edificios – incluida la comunicación segura y la conexión VPN opcional.
¿Cómo se protege la infraestructura de recarga contra los ciberataques?
El sistema de control se ha desarrollado según el principio Secure by Design: solo están activas por defecto las interfaces necesarias, las contraseñas deben seleccionarse de forma segura y todas las conexiones pueden cifrarse (p. ej., mediante TLS o VPN). Las actualizaciones de seguridad y el registro de eventos relevantes para la seguridad se dan por supuestos.
¿Puedo monitorizar y realizar el mantenimiento de los puntos de recarga remotamente de forma segura?
Sí, gracias a la solución OpenVPN integrada y cifrada es posible un acceso remoto seguro. Solo se activa cuando es necesario (a demanda) y protege su infraestructura de recarga contra accesos no autorizados. Esto le permite realizar el mantenimiento, el diagnóstico y las actualizaciones de forma segura y eficaz remotamente.
¿Cómo funciona la gestión de consumo y cuál es su grado de flexibilidad?
El sistema distribuye la potencia de conexión disponible de forma inteligente y precisa por fases hasta en 48 puntos de recarga. Reconoce los vehículos nuevos y, tiene en cuenta los consumidores dinámicos (p. ej., instalaciones fotovoltaicas u otras cargas) y desplaza automáticamente las capacidades no utilizadas. Esto significa que cada proceso de carga se controla de forma óptima y que el punto de conexión a la red está protegido de forma fiable.
¿Cómo se mantienen actualizados técnica y normativamente los puntos de recarga?
Las actualizaciones de software periódicas garantizan que las nuevas funciones, los estándares de seguridad y los requisitos legales (como ISO 15118, AFIR, ley de calibración) se apliquen rápidamente – sin pérdida de la certificación.
¿Qué opciones de personalización hay?
El sistema de control ofrece bloques de función flexibles (p. ej., acciones de eventos), que permiten adaptar de forma personalizada la lógica de mando y el diseño.