Prensaestopas y pasacables

Sistema de entrada de cables y prensaestopas

El uso de prensaestopas garantiza una introducción fiable y robusta de los cables individuales en el armario de control. El sistema de guía de cables CES también le ofrece una solución clara y económica para pasacables con ahorro de espacio de varios cables confeccionados y no confeccionados. Elija entre módulos combinables o placas de pasamuros.

Go to Product Detail Page for item 0801673
CES-STPG-GY-3 - Pasacables
CES-STPG-GY-3 - Pasacables
0801673

Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 2 mm ... 3 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en el armario de control al reubicar la conexión enchufable en el interior
  • Manejo fácil: no se requieren herramientas especiales
  • Elevada seguridad gracias a versiones robustas y resistentes a aceites
  • Estanqueidad y descarga de tracción fiables
  • Amplio programa de productos – Versiones para distintos casos de aplicación
Sistema de entrada de cables CES

Configurador para el sistema de entrada de cables CES

Componga su sistema de entrada de cables personalizado con el configurador CES. Combine las juntas pasacable de nuestro amplio programa para cables redondos o AS-Interface y complete su solución con los accesorios adecuados.

Prensaestopas

Prensaestopas

Prensaestopas

Los prensasestopas ofrecen una forma especialmente fiable y robusta de introducir cables individuales en el armario de control. La amplia oferta incluye productos de distintos materiales y construcciones. Las elevadas fuerzas de descarga de tracción, una obturación segura, así como prensaestopas de plástico resistentes a las vibraciones garantizan la fiabilidad incluso en condiciones extremas. Con variantes para la zona Ex o el uso de conformidad con CEM, Phoenix Contact cumple los requisitos de múltiples situaciones de aplicación.

Prensaestopas estándar
Prensaestopas Ex
Prensaestopas CEM
Rosca para prensaestopas
Junta separable para prensaestopas
Prueba de protección IP para prensaestopas
Prensaestopas estándar

Nuestros prensaestopas estándar se suministran como variantes de poliamida y latón. Las versiones de plástico son muy fáciles de montar y de uso universal, mientras que los prensaestopas metálicos destacan por su gran resistencia a las temperaturas. El programa de productos incluye semiconexiones por tornillo con juntas de estanqueidad multicapa para carcasas con prensaestopas, así como conexiones por tornillo completas para carcasas con rosca.

  • Prensaestopas de plástico de poliamida con descarga de tracción integrada en el índice de protección IP68, con rosca métrica, Pg o NPT
  • Prensaestopas de latón niquelados con descarga de tracción integrada en el índice de protección IP68/IP69K, con rosca métrica, Pg o NPT

Prensaestopas Ex

Los prensaestopas para aplicaciones Ex le ofrecen una seguridad especialmente alta en zonas Ex. Para garantizar un funcionamiento fiable se dispone de versiones para cables armados y no armados con los siguientes tipos de protección: envolvente antideflagrante (tipo "d"), seguridad elevada (tipo "e") y seguridad frente a vapor (tipo "nR"). Los prensaestopas se han homologado según las normas internacionales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) y ofrecen los índices de protección IP66/IP67 e IP68.

  • Latón, para cables armados para el tipo de seguridad "e", para cables no armados para los tipos de seguridad "d", "e" y "nR"
  • Acero inoxidable, para cables armados y no armados para los tipos de seguridad "d", "e" y "nR"
  • Con juntas respetuosas con el medio ambiente de elastómeros termoplásticos (LSF)
  • Tornillos de cierre y compensación de presión para todas las versiones

Prensaestopas CEM

Para cables apantallados se ofrecen prensaestopas CEM fiables de latón, con resortes de contacto apantallados elásticos que permiten un fácil confeccionado. En este caso, las láminas altamente conductivas ofrecen una conexión fiable con baja resistencia óhmica e inductiva entre el apantallado de cable y la carcasa del conector o la pared del armario de control.

  • Prensaestopas CEM de latón niquelados con descarga de tracción integrada en el índice de protección IP68, con rosca métrica o Pg

Rosca para prensaestopas

Los prensaestopas se suministran con roscas métricas en los tamaños desde M12 a M63. Además, se ofrecen roscas Pg y NPT autosellantes.

Junta separable para prensaestopas

Los prensaestopas con junta ranurada o de dos piezas permiten una inserción fácil y estanca de los cables preconfeccionados.

Prueba de protección IP para prensaestopas

Las juntas de cloropreno y las juntas tóricas de NBR ofrecen una estanqueidad óptima en la carcasa con el índice de protección IP68 (en parte IP69K).

Pasacables con diferentes cables y un regletero de bornas

Pasacables con diferentes cables y un regletero de bornas

Sistema de entrada de cables modular

Con el sistema de entrada de cables CES modular los cables pueden insertarse de forma clara y sistemática en el armario de control. Mediante juntas pasacable de combinación flexible pueden montarse o cambiarse rápidamente cables tanto confeccionados como no confeccionados. El sistema de pasacables permite un sellado seguro y la descarga de tracción según DIN EN 50262. Las juntas pasacable están disponibles en múltiples formas y diámetros. Son especialmente robustos, resisten influencias ambientales extremas y obturan de forma fiable con el índice de protección IP54.

Sistema de introducción de cable marco de obturación
Montaje del sistema de entrada de cables
Bloqueo por brida y tornillo del sistema de entrada de cables
Boquillas del sistema de entrada de cables
Robustas juntas pasacable del sistema de entrada de cables
Entrada de cables de conectores industriales
Sistema de introducción de cable marco de obturación

Los marcos de obturación seccionables permiten una obturación segura y la descarga de tracción de los cables preconfeccionados según DIN EN 50262. Los conectores se conducen simplemente por los recortes de pared.

Montaje del sistema de entrada de cables

Los marcos de obturación CES pueden montarse directamente en recortes de pared estándar para conectores industriales. Los marcos encajables facilitan la instalación in situ.

Bloqueo por brida y tornillo del sistema de entrada de cables

Elija entre marcos de obturación divisibles con bloqueo por tornillo o brida. El bloqueo por brida se realiza sin herramientas y con ello también puede montarse de forma fácil y rápida en espacios de difícil acceso.

Boquillas del sistema de entrada de cables

Con las boquillas ranuradas podrá insertar y montar fácilmente cables ya confeccionados, también posteriormente. Además, se suministran boquillas cónicas que pueden cortarse de forma flexible y que obturan distintos diámetros del cable hasta el índice de protección IP65.

Robustas juntas pasacable del sistema de entrada de cables

Las boquillas de plástico grises de termoplástico destacan por una baja reacción al fuego según UL 94 V0 y son resistentes a los ácidos y lejías. Las boquillas de goma negras de NBR son resistentes a los combustibles, aceites y grasas y mantienen su elasticidad incluso a bajas temperaturas.

Entrada de cables de conectores industriales

Una ampliación de los recortes Rittal estándar de 35 mm a 51 mm permite guiar y obturar también los conectores industriales HEAVYCON rectangulares a través de paredes de montaje.

Placa pasacables para la pared del armario de control

Placa pasacables para la pared del armario de control

Placas pasacables para cables no confeccionados

Las CES Multigates son placas reforzadas con metal para los pasacables. Las placas pasacables le ofrecen múltiples posibilidades para pasar cables con una elevada densidad a través de una pared del armario de control. Con CES Multigates puede introducir hasta 37 cables no confeccionados mediante un solo elemento de forma estructurada en el armario de control. Las placas pasacables también son adecuadas para aplicaciones exteriores.

Corte de juntas pasacable CES Multigates
Junta de membrana doble Multigate
Ahorro de espacio con CES Multigates
CES Multigates en la caja de control
Uso flexible de CES Multigates
Multigates para condiciones extremas
Corte de juntas pasacable CES Multigates

Para introducir cables no confeccionados en el armario de control, basta con cortar las juntas pasacable de CES Multigates al diámetro correcto.

Junta de membrana doble Multigate

La junta de membrana doble protege su instalación hasta el índice de protección IP66/67. Las placas con refuerzo metálico ofrecen una estanqueidad fiable incluso en aplicaciones exteriores.

Ahorro de espacio con CES Multigates

CES Multigates ofrecen un paso con ahorro de espacio para hasta 37 cables mediante una única placa. Los orificios se han colocado de forma estructurada permitiendo así una entrada de cables ordenada.

CES Multigates en la caja de control

CES Multigates permiten una elevada flexibilidad, ya que pueden utilizarse de forma variable para tamaños de cable de 5 a 60 mm de diámetro cubriendo así un gran campo de aplicación.

Uso flexible de CES Multigates

En combinación con una placa de módulos, los CES Multigates no solo pueden montarse en la pared del armario de control, sino también en el suelo del armario de control.

Multigates para condiciones extremas

Las placas son retardadoras de llama (clase de inflamabilidad V0, UL 94), resistentes al aceite (material negro) y pueden utilizarse a temperaturas de -40 °C a +100 °C.

Folleto de productos
Accesorios para el armario de control

Descubra la variedad de productos de accesorios para el armario de control en el folleto de productos. Los accesorios garantizan la protección y el orden dentro y alrededor del armario de control. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, la asistencia técnica y el diagnóstico.

Descargar folleto
Armario de control con varios accesorios