Dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Protección contra sobretensiones para la tecnología de la información y telecomunicación

Las interfaces de tecnología de la información son especialmente sensibles frente a sobretensiones. Por eso, se debe evitar el deterioro que producen las velocidades de transmisión elevadas a través del circuito de protección. Los potentes componentes de reacción rápida ofrecen una buena protección con una atenuación mínima. Las sobretensiones se limitan de forma segura. El ancho de banda permanece casi intacto.

Go to Product Detail Page for item 2906756
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906756

Protección contra sobretensiones que consta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada e interrupción por cuchilla para tres conductores de señales con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación, homologación EX e para la Zona 2. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906828
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906828

Protección contra sobretensiones con indicador de estado integrado e interrupción por cuchilla para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 3 conductores con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, apto para HART. Apto para su uso en el sistema de bus de campo (p. ej., Profibus PA) según el concepto FISCO. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2838610
CTM 10-MAG - Almacén
CTM 10-MAG - Almacén
2838610

Almacén con barra de puesta a tierra para el alojamiento de hasta 10 protecciones enchufables LSA-PLUS (COMTRAB CTM), para enchufar en CT-TERMIBLOCK o en una regleta interrumpible LSA-PLUS

Sus ventajas

  • Cumplimiento de todas las normas: tanto de protección contra sobretensiones como de redes de alta velocidad
  • Protección para todas las aplicaciones y señales usuales mediante una gama de productos completa
  • Uso versátil, ya que los diseños y las tecnologías de conexión están relacionadas con la aplicación
  • Comprobación sencilla gracias a los módulos de protección enchufables

Nuevos productos

Protección contra sobretensiones con posibilidad de montaje sobre carril DIN y en la pared para aplicaciones de telecomunicaciones instaladas en el carril DIN

Protección de aplicaciones de telecomunicación

Para transmisiones de alta velocidad con VDSL y G.fast

El nuevo módulo de protección DT-TELE-WM-RJ45-PT-I protege las aplicaciones TC de alta velocidad de los daños causados por sobretensiones. Basta con montar la protección contra sobretensiones en un carril DIN, en el panel del armario de control o en la pared.

Características principales

  • Montaje sobre carril y en la pared con bornas y conexión de conectores de sistema
  • Uso hasta 250 Mbps (VDSL) y 1,5 GBit/s (G.Fast)
  • Indicación de estado integrada

Sus ventajas

  • Fácil instalación en armarios y en la pared mediante fijación atornillada y encaje en un carril DIN
  • Sin restricciones de la transmisión de datos incluso a altas velocidades
  • Control funcional preciso mediante indicación de estado en el equipo

Dispositivo de protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Configurador de protección contra sobretensiones para tecnología de la información

Coloque la protección contra sobretensiones adecuada para sus redes de datos.

Visión general de las familias de productos

Productos de la familia de productos DATATRAB DT para diversas aplicaciones
Protección contra sobretensiones de una pieza para aplicaciones de telecomunicaciones con distintas tecnologías de conexión
PLUGTRAB PT-IQ con tecnología de conexión push-in y señalización en 3 etapas
Productos de la familia de productos DATATRAB DT para diversas aplicaciones

La familia de productos DATATRAB DT de Phoenix Contact le ofrece protección para muchas aplicaciones:

  • Redes de alta velocidad hasta Ethernet de 10 GBits
  • Redes con interfaz RS-485
  • Interfaces analógicas y digitales para la telecomunicación, inclusive DSL

Recibirá todos los dispositivos de protección contra sobretensiones con la tecnología de conexión adecuada de conformidad con el sistema.

La variante DT-LAN-CAT6+ domina distintos protocolos de datos con velocidades de transmisión especialmente altas, como Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring y DS1.

Puede utilizar DATATRAB como adaptador o como módulo sobre carril DIN.

Protección contra sobretensiones de una pieza para aplicaciones de telecomunicaciones con distintas tecnologías de conexión

Con una anchura de solo 6 mm, TERMITRAB complete ofrece con el TTC‑6‑1x2‑TELE... una protección estrecha y fiable para las interfaces de telecomunicación. El circuito de protección está optimizado para aplicaciones VDSL. Incluso con velocidades de transmisión de datos de hasta 250 MBit/s, la protección contra sobretensiones compacta protege de forma segura frente a transitorios sin influir en la señal útil.

Los módulos de protección para interfaces de telecomunicación están disponibles tanto en la tecnología de conexión push-in como por tornillo.

PLUGTRAB PT-IQ con tecnología de conexión push-in y señalización en 3 etapas

La protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ ahora también protege con seguridad sus cables de datos frente a sobretensiones. El circuito de protección se ha adaptado especialmente a aplicaciones de alta frecuencia. Para ello, todos los componentes de limitación de tensión del circuito de protección se monitorizan de forma permanente.

Su ventaja: se reconocen y se notifican daños previos causados por sobretensiones frecuentes. Gracias a la indicación de estado de varios niveles puede reconocer el estado de los dispositivos de protección contra sobretensiones en cualquier momento:

  • rojo = se precisa reemplazo
  • amarillo = se recomienda reemplazo
  • verde = la derivación funciona correctamente

A través del controlador se puede realizar una indicación remota agrupada a través de todos los módulos de protección conectados. Puede elegir entre la tecnología de conexión por tornillo convencional y la cómoda tecnología de conexión push-in.

Protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Uso de DATATRAB

Campos de aplicación típicos

Los módulos de protección de la tecnología de la información se dividen en dos áreas:

  • Interfaces de datos
  • Aplicaciones de telecomunicación

La tecnología de datos funciona con tensiones muy pequeñas y velocidades de transmisión elevadas. Los sistemas de comunicación, por el contrario, utilizan velocidades de transmisión de datos más bajas en combinación con tensiones más elevadas debido a la infraestructura de los cables.